Your dashboard services.
Register to access all tools.

Nástavce na vibrační kladiva pro hloubkové zemniče

Pro zaražení hloubkových zemničů pomocí vibračních kladiv.
Pro hloubkové zemniče typu Z + AZ.
Ø 20 mm (čep Ø 12 mm, obj. č. 620 ...) nebo
Ø 25 mm (čep Ø 15 mm, obj. č. 625 ...)

U typů Atlas Copco je třeba zvolit odpovídající typ úchytu nástavce. Při objednávce je třeba toto vzít na vědomí.

Details

Nástavce pro kladiva a hloubkové zemniče
lorem ipsum

Provedení pro kladiva Wacker Neuson

2 Products

Part No. 620005 HE TE 20 R27 VH WN STBLANK

GTIN 4013364027039, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.07 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: BHF 30
Úchyt: kruhový Ø 27 x 80 mm
Materiál: ocel
Otvor: 13 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 20 R27 VH WN STBLANK
Obj. č.: 620005
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ BHF 30
Úchyt kruhový Ø 27 x 80 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 13 x 50 mm
Délka 200 mm
Průměr zemnicí tyče 20 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ
Zvláštní provedení nástavce obj. č. 620 039 pro hloubkový zemnič obj. č. 620 902 TYP AZ NIRO (V4A).

Product 620005 was added to Notepad.

Product 620005 was added to the cart.

Part No. 625005 HE TE 25 R27 VH WN STBLANK

GTIN 4013364027046, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.05 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: BHF 30
Úchyt: kruhový Ø 27 x 80 mm
Materiál: ocel
Otvor: 16 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 25 R27 VH WN STBLANK
Obj. č.: 625005
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ BHF 30
Úchyt kruhový Ø 27 x 80 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 16 x 55 mm
Délka 200 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče S, Z
Zvláštní provedení nástavce obj. č. 620 039 pro hloubkový zemnič obj. č. 620 902 TYP AZ NIRO (V4A).

Product 625005 was added to Notepad.

Product 625005 was added to the cart.


Těžké provedení pro kladiva Wacker Neuson

2 Products

Part No. 620009 HE TE 20 R27 LVH WN STBLANK

GTIN 4013364118119, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 a EH 22/400
Úchyt: kruhový Ø 27 x 80 mm
Materiál: ocel
Otvor: 13 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 20 R27 LVH WN STBLANK
Obj. č.: 620009
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 a EH 22/400
Úchyt kruhový Ø 27 x 80 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 13 x 50 mm
Délka 260 mm
Průměr zemnicí tyče 20 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ

Product 620009 was added to Notepad.

Product 620009 was added to the cart.

Part No. 625009 HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK

GTIN 4013364118126, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 a EH 22/400
Úchyt: kruhový Ø 27 x 80 mm
Materiál: ocel
Otvor: 16 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK
Obj. č.: 625009
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ BH 55, BH 65, BH 55rw, EH 50, EH 75 a EH 22/400
Úchyt kruhový Ø 27 x 80 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 16 x 55 mm
Délka 260 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče Z

Product 625009 was added to Notepad.

Product 625009 was added to the cart.


Provedení pro kladiva Atlas Copco SW 22

2 Products

Part No. 620007 HE TE 20 SW22 VH AC STBLANK

GTIN 4013364027084, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard)
Úchyt: šestihran SW22 x 108 mm
Materiál: ocel
Otvor: 13 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 20 SW22 VH AC STBLANK
Obj. č.: 620007
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard)
Úchyt šestihran SW22 x 108 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 13 x 50 mm
Délka 240 mm
Průměr zemnicí tyče 20 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ

Product 620007 was added to Notepad.

Product 620007 was added to the cart.

Part No. 625007 HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK

GTIN 4013364027091, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.03 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard)
Úchyt: šestihran SW22 x 108 mm
Materiál: ocel
Otvor: 16 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK
Obj. č.: 625007
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ Cobra Combi, Pionjär 120+130, CP Red Hawk (Cobra Standard)
Úchyt šestihran SW22 x 108 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 16 x 55 mm
Délka 240 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče Z

Product 625007 was added to Notepad.

Product 625007 was added to the cart.


Provedení pro kladiva Atlas Copco SW 25

2 Products

Part No. 620008 HE TE 20 SW25 VH AC STBLANK

GTIN 4013364066151, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE
Úchyt: šestihran SW25 x 108 mm
Materiál: ocel
Otvor: 13 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 20 SW25 VH AC STBLANK
Obj. č.: 620008
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE
Úchyt šestihran SW25 x 108 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 13 x 50 mm
Délka 240 mm
Průměr zemnicí tyče 20 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ

Product 620008 was added to Notepad.

Product 620008 was added to the cart.

Part No. 625008 HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK

GTIN 4013364066144, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE
Úchyt: šestihran SW25 x 108 mm
Materiál: ocel
Otvor: 16 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK
Obj. č.: 625008
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ TEX 15 PE, 19 PE, 23 PE
Úchyt šestihran SW25 x 108 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 16 x 55 mm
Délka 240 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče Z

Product 625008 was added to Notepad.

Product 625008 was added to the cart.


Provedení pro kladiva Atlas Copco SW 28

2 Products

Part No. 620019 HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK

GTIN 4013364027008, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.98 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS
Úchyt: šestihran SW28 x 160 mm
Materiál: ocel
Otvor: 13 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK
Obj. č.: 620019
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS
Úchyt šestihran SW28 x 160 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 13 x 50 mm
Délka 350 mm
Průměr zemnicí tyče 20 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ

Product 620019 was added to Notepad.

Product 620019 was added to the cart.

Part No. 625019 HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK

GTIN 4013364027015, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.08 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS
Úchyt: šestihran SW28 x 160 mm
Materiál: ocel
Otvor: 16 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK
Obj. č.: 625019
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ TEX 28 HE, 27 H, 15 PE, 19 PE, 23 PE, 22 PS
Úchyt šestihran SW28 x 160 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 16 x 55 mm
Délka 350 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče Z

Product 625019 was added to Notepad.

Product 625019 was added to the cart.


Provedení pro kladiva Atlas Copco SW 32

2 Products

Part No. 620010 HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK

GTIN 4013364244764, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.31 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: TT, PRO, MK1
Úchyt: šestihran SW32 x 160 mm
Materiál: ocel
Otvor: 13 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 20 SW32 VH AC STBLANK
Obj. č.: 620010
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ TT, PRO, MK1
Úchyt šestihran SW32 x 160 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 13 x 50 mm
Délka 350 mm
Průměr zemnicí tyče 20 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ

Product 620010 was added to Notepad.

Product 620010 was added to the cart.

Part No. 625010 HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK

GTIN 4013364157613, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 2.25 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: TT, PRO, MK1
Úchyt: šestihran SW32 x 160 mm
Materiál: ocel
Otvor: 16 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK
Obj. č.: 625010
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ TT, PRO, MK1
Úchyt šestihran SW32 x 160 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 16 x 55 mm
Délka 350 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ

Product 625010 was added to Notepad.

Product 625010 was added to the cart.


Provedení pro kladiva Bosch / Hilti / Milwaukee

2 Products

Part No. 620029 HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK

GTIN 4013364066113, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.43 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: GSH 27 / TE 3000 AVR (do modelu 2021) / K 2628 H
Úchyt: šestihran SW28 (1 1/8'')
Materiál: ocel
Otvor: 13 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK
Obj. č.: 620029
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ GSH 27 / TE 3000 AVR (do modelu 2021) / K 2628 H
Úchyt šestihran SW28 (1 1/8'')
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 13 x 50 mm
Délka 250 mm
Průměr zemnicí tyče 20 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ

Product 620029 was added to Notepad.

Product 620029 was added to the cart.

Part No. 625029 HE TE 25 SW28 VH BO STBLANK

GTIN 4013364066120, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: GSH 27 / TE 3000 AVR (do modelu 2021) / K 2628 H
Úchyt: šestihran SW28 (1 1/8'')
Materiál: ocel
Otvor: 16 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 25 SW28 VH BO STBLANK
Obj. č.: 625029
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ GSH 27 / TE 3000 AVR (do modelu 2021) / K 2628 H
Úchyt šestihran SW28 (1 1/8'')
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 16 x 55 mm
Délka 250 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče Z

Product 625029 was added to Notepad.

Product 625029 was added to the cart.


Provedení pro kladiva Hilti TE-S

2 Products

Part No. 620031 HE TE 20 TES VH HI STBLANK

GTIN 4013364244849, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.13 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: vibrační kladivo s úchytem TE-S
Úchyt: šestihran SW22
Materiál: ocel
Otvor: 13 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 20 TES VH HI STBLANK
Obj. č.: 620031
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ vibrační kladivo s úchytem TE-S
Úchyt šestihran SW22
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 13 x 50 mm
Délka 280 mm
Průměr zemnicí tyče 20 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ

Product 620031 was added to Notepad.

Product 620031 was added to the cart.

Part No. 625031 HE TE 25 TES VH HI STBLANK

GTIN 4013364244856, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: vibrační kladivo s úchytem TE-S
Úchyt: šestihran SW22
Materiál: ocel
Otvor: 16 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 25 TES VH HI STBLANK
Obj. č.: 625031
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ vibrační kladivo s úchytem TE-S
Úchyt šestihran SW22
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 16 x 55 mm
Délka 280 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče Z

Product 625031 was added to Notepad.

Product 625031 was added to the cart.


Provedení SDS-max

2 Products

Part No. 620030 HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK

GTIN 4013364244818, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 800.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: vibrační kladivo s úchytem SDS-max
Úchyt: kruhový Ø 18 x 175 mm
Materiál: ocel
Otvor: 13 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK
Obj. č.: 620030
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ vibrační kladivo s úchytem SDS-max
Úchyt kruhový Ø 18 x 175 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 13 x 50 mm
Délka 260 mm
Průměr zemnicí tyče 20 mm
Typ hloubkového zemniče Z, AZ
Upozornění: doporučuje se použít kladivo s minimální rázovou silou 26 joulů. Maximální hloubka zatlučení závisí na půdních podmínkách.

Product 620030 was added to Notepad.

Product 620030 was added to the cart.

Part No. 625030 HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK

GTIN 4013364244825, Customs tariff No. (EU): 82079099, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Nástavec pro kladivo
Nástavec pro kladivo
pro zaražení hloubkových zemničů
pomocí vibračních kladiv
Typ: vibrační kladivo s úchytem SDS-max
Úchyt: kruhový Ø 18 x 175 mm
Materiál: ocel
Otvor: 16 x 55 mm

Výrobek: DEHN
Typ: HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK
Obj. č.: 625030
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Typ vibrační kladivo s úchytem SDS-max
Úchyt kruhový Ø 18 x 175 mm
Materiál ocel
Otvor (d1 x l1) 16 x 55 mm
Délka 260 mm
Průměr zemnicí tyče 25 mm
Typ hloubkového zemniče Z
Upozornění: doporučuje se použít kladivo s minimální rázovou silou 26 joulů. Maximální hloubka zatlučení závisí na půdních podmínkách.

Product 625030 was added to Notepad.

Product 625030 was added to the cart.


back to top