Your dashboard services.
Register to access all tools.

Připojovací svorky

Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům.

Šikmé provedení

Bez nutnosti přerušení uzemňovacího vedení.

5 Products

Part No. 620015 AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364026582, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 375.20 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Šikmé provedení, FeZn
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: FeZn
Rozsah svorky drát/pásek: 7 - 10/40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 20 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN
Obj. č.: 620015
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky drát/pásek 7 - 10/40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 20 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 21,0 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 620015 was added to Notepad.

Product 620015 was added to the cart.

Part No. 620017 AS S TE 20 7.10 FL40 CU

GTIN 4013364026612, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 425.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Šikmé provedení, Cu
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: Cu
Rozsah svorky drát/pásek: 7 - 10/40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič): 35-120 mm2
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 20 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS S TE 20 7.10 FL40 CU
Obj. č.: 620017
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu
Rozsah svorky drát/pásek 7 - 10/40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-120 mm2
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 20 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29,0 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 620017 was added to Notepad.

Product 620017 was added to the cart.

Part No. 620915 AS S TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364026629, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 303.00 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Šikmé provedení, nerez (V4A)
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/pásek: 7 - 10/40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič): 35-120 mm2
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 20 mm
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
Obj. č.: 620915
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/pásek 7 - 10/40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-120 mm2
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 20 mm
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,3 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 620915 was added to Notepad.

Product 620915 was added to the cart.

Part No. 625015 AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364026599, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 388.00 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Šikmé provedení, FeZn
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: FeZn
Rozsah svorky drát/pásek: 7 - 10/40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 25 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN
Obj. č.: 625015
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky drát/pásek 7 - 10/40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 25 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 625015 was added to Notepad.

Product 625015 was added to the cart.

Part No. 649015 AS S TE 25 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364119376, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 305.00 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Šikmé provedení, nerez (V4A)
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/pásek: 7-10 / -40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič): 35-120 mm2
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 25 mm
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS S TE 25 7.10 FL40 V4A
Obj. č.: 649015
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/pásek 7-10 / -40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-120 mm2
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 25 mm
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 649015 was added to Notepad.

Product 649015 was added to the cart.


Šikmé provedení speciálně pro trubkové zemniče

Bez nutnosti přerušení uzemňovacího vedení.

1 Product

Part No. 640015 AS S RE 27 7.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364106864, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 395.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Materiál: FeZn
Rozsah svorky drát/pásek: 7 - 10/40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 27 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS S RE 27 7.10 FL40 STTZN
Obj. č.: 640015
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky drát/pásek 7 - 10/40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 27 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 640015 was added to Notepad.

Product 640015 was added to the cart.


Jednostranné připojení se svorkou KS

2 Products

Part No. 620011 AS TE 20 KSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364026636, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 320.00 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Jednostranné připojení se svorkou KS, FeZn
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: FeZn
Rozsah svorky drát: 7 - 10 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 20 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS TE 20 KSV 7.10 STTZN
Obj. č.: 620011
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky drát 7 - 10 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 20 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 620011 was added to Notepad.

Product 620011 was added to the cart.

Part No. 625011 AS TE 25 KSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364026643, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 345.00 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Jednostranné připojení se svorkou KS, FeZn
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: FeZn
Rozsah svorky drát: 7 - 10 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 25 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS TE 25 KSV 7.10 STTZN
Obj. č.: 625011
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky drát 7 - 10 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 25 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 625011 was added to Notepad.

Product 625011 was added to the cart.


Dvoustranné připojení se svorkami KS (FeZn)

2 Products

Part No. 620012 AS TE 20 2XKSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364026698, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 428.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Dvoustranné připojení se svorkami KS, FeZn
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: FeZn
Rozsah svorky drát: 7 - 10 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 20 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS TE 20 2XKSV 7.10 STTZN
Obj. č.: 620012
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky drát 7 - 10 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 20 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 620012 was added to Notepad.

Product 620012 was added to the cart.

Part No. 625012 AS TE 25 2XKSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364026704, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 434.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Dvoustranné připojení se svorkami KS, FeZn
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: FeZn
Rozsah svorky drát: 7 - 10 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 25 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS TE 25 2XKSV 7.10 STTZN
Obj. č.: 625012
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky drát 7 - 10 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 25 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 625012 was added to Notepad.

Product 625012 was added to the cart.


Jednostranné připojení se šroubem M10

2 Products

Part No. 620021 AS TE 20 ASSM10 STTZN

GTIN 4013364026667, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jednostranné připojení se šroubem M10, FeZn
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: FeZn
Rozsah svorky pásek: 40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 20 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS TE 20 ASSM10 STTZN
Obj. č.: 620021
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky pásek 40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 20 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 620021 was added to Notepad.

Product 620021 was added to the cart.

Part No. 625021 AS TE 25 ASSM10 STTZN

GTIN 4013364026674, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 315.00 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Jednostranné připojení se šroubem M10, FeZn
Pro připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům
Materiál: FeZn
Rozsah svorky pásek: 40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče: Ø 25 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AS TE 25 ASSM10 STTZN
Obj. č.: 625021
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky pásek 40 mm
Provedení pro hloubkový zemnič, průměr zemnicí tyče Ø 25 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 625021 was added to Notepad.

Product 625021 was added to the cart.


back to top