Your dashboard services.
Register to access all tools.

Připojovací svorky

Pro křížové nebo paralelní připojení drátů a pásků nebo lan k hloubkovým zemničům.

Pro hloubkový zemnič Ø 20 - 30 mm

1 Product

Part No. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN

GTIN 4013364022010, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Připojovací svorka pro hloubkový zemnič D 20 - 30 mm FeZn
Připojovací svorka pro křížové a paralelní spojení drátů,
pásků nebo lan na hloubkové zemniče
Materiál: FeZn
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 12,5/40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič): 50 - 95 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 18 kA
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Obj. č.: 610010
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 12,5/40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 50 - 95 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 610010 was added to Notepad.

Product 610010 was added to the cart.


Pro hloubkový zemnič Ø 20 - 25 mm

Připojovací svorka pro napojení trubek (např. anténních stožárů) na vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem prostřednictvím jedno/vícežilového vodiče na hloubkový zemnič.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Připojovací svorka pro hloubkový zemnič D 20 - 25 mm nerez (V4A)
Připojovací svorka pro křížové a paralelní spojení
drátů nebo lan na hloubkové zemniče
Materiál: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Průměr vodiče: 8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič): 4 - 50 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Obj. č.: 540121
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Průměr vodiče 8 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


Pro hloubkový zemnič Ø 20 mm

1 Product

Part No. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364054110, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 446.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Připojovací svorka pro hloubkový zemnič D 20 mm nerez (V4A)
Připojovací svorka pro křížové a paralelní spojení drátů,
pásků nebo lan na hloubkové zemniče
Materiál: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Rozsah svorky drát/pásek: 7 - 10/40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič): 25-120 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 8 kA
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Obj. č.: 610020
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Rozsah svorky drát/pásek 7 - 10/40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 25-120 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8 kA
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 610020 was added to Notepad.

Product 610020 was added to the cart.


back to top