Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zarážecí hroty

Pro zaražení prvního segmentu hloubkového zemniče.
Hroty jsou použitelné pro hloubkové zemniče z oceli nebo z nerezu a rovněž pro trubkové zemniče.

2 Products

Part No. 620001 SSP TE 20 TGTZN

GTIN 4013364021938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 36.80 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information


Materiál: temperovaná litina/Zn
Provedení: pro hloubkový zemnič Ø 20 mm nebo trubkový zemnič Ø 27 mm (FeZn)

Výrobek: DEHN
Typ: SSP TE 20 TGTZN
Obj. č.: 620001
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál temperovaná litina/Zn
Provedení pro hloubkový zemnič Ø 20 mm nebo trubkový zemnič Ø 27 mm (FeZn)

Product 620001 was added to Notepad.

Product 620001 was added to the cart.

Part No. 625001 SSP TE 25 TGTZN

GTIN 4013364021945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 71.00 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information


Materiál: temperovaná litina/Zn
Provedení: pro hloubkový zemnič Ø 25 mm nebo trubkový zemnič Ø 25 mm (nerez (V4A))

Výrobek: DEHN
Typ: SSP TE 25 TGTZN
Obj. č.: 625001
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál temperovaná litina/Zn
Provedení pro hloubkový zemnič Ø 25 mm nebo trubkový zemnič Ø 25 mm (nerez (V4A))

Product 625001 was added to Notepad.

Product 625001 was added to the cart.


back to top