Your dashboard services.
Register to access all tools.

Hloubkové zemniče

Ke zhotovení uzemňovací soustavy svodičů nebo trafostanic.Vlastnosti:
  • bez zesílení průřezu v místě napojení
  • samosvorný spoj
  • odolnost proti korozi
  • snadné ukládání a přeprava
  • univerzální použití v závislosti na půdních podmínkách
  • konstantní hodnoty odporu
  • snadné zatloukání pomocí vibračního kladiva

Details

lorem ipsum
Nástavce pro kladiva a trubkové zemniče
lorem ipsum

Typ Z

Spoj s trojitým drážkováním spojení.

4 Products

Part No. 620101 TE 20 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.50 kg, PU: 6.00 ks


Images

Additional information

Hloubkový zemnič typ Z, FeZn, délka tyče 1000 mm
Hloubkový zemnič pro zhotovení uzemňovací soustavy svodů nebo trafostanic
Typ Z, s trojitým drážkováním spojení
(obzvlášť pevné v tahu)
Materiál: FeZn
Délka tyče: 1000 mm
Průměr: 20 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 7,9 kA
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: TE 20 1000 Z STTZN
Obj. č.: 620101
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Délka tyče (l1) 1000 mm
Průměr (d1) 20 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Norma ČSN EN 62561-2

Product 620101 was added to Notepad.

Product 620101 was added to the cart.

Part No. 620151 TE 20 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 6.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Hloubkový zemnič typ Z, FeZn, délka tyče 1500 mm
Hloubkový zemnič pro zhotovení uzemňovací soustavy svodů nebo trafostanic
Typ Z, s trojitým drážkováním spojení
(obzvlášť pevné v tahu)
Materiál: FeZn
Délka tyče: 1500 mm
Průměr: 20 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 7,9 kA
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: TE 20 1500 Z STTZN
Obj. č.: 620151
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Délka tyče (l1) 1500 mm
Průměr (d1) 20 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA
Norma ČSN EN 62561-2

Product 620151 was added to Notepad.

Product 620151 was added to the cart.

Part No. 625101 TE 25 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.72 kg, PU: 6.00 ks


Images

Additional information

Hloubkový zemnič typ Z, FeZn, délka tyče 1000 mm
Hloubkový zemnič pro zhotovení uzemňovací soustavy svodů nebo trafostanic
Typ Z, s trojitým drážkováním spojení
(obzvlášť pevné v tahu)
Materiál: FeZn
Délka tyče: 1000 mm
Průměr: 25 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 12,3 kA
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: TE 25 1000 Z STTZN
Obj. č.: 625101
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Délka tyče (l1) 1000 mm
Průměr (d1) 25 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Norma ČSN EN 62561-2

Product 625101 was added to Notepad.

Product 625101 was added to the cart.

Part No. 625151 TE 25 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.72 kg, PU: 6.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Hloubkový zemnič typ Z, FeZn, délka tyče 1500 mm
Hloubkový zemnič pro zhotovení uzemňovací soustavy svodů nebo trafostanic
Typ Z, s trojitým drážkováním spojení
(obzvlášť pevné v tahu)
Materiál: FeZn
Délka tyče: 1500 mm
Průměr: 25 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 12,3 kA
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: TE 25 1500 Z STTZN
Obj. č.: 625151
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Délka tyče (l1) 1500 mm
Průměr (d1) 25 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,3 kA
Norma ČSN EN 62561-2

Product 625151 was added to Notepad.

Product 625151 was added to the cart.


Typ AZ

S odsazeným drážkováním.

2 Products

Part No. 620903 TE 20 1000 AZ V4A

GTIN 4013364342859, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.43 kg, PU: 6.00 ks


Images

Additional information

Hloubkový zemnič typ AZ, nerez (V4A), délka tyče 1000 mm
Hloubkový zemnič pro zhotovení uzemňovací soustavy svodů nebo trafostanic
Typ AZ, s odsazeným drážkováním
Materiál: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Délka tyče: 1000 mm
Průměr: 20 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 4,2 kA
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: TE 20 1000 AZ V4A
Obj. č.: 620903
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Délka tyče (l1) 1000 mm
Průměr (d1) 20 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Norma ČSN EN 62561-2

Product 620903 was added to Notepad.

Product 620903 was added to the cart.

Part No. 620902 TE 20 1500 AZ V4A

GTIN 4013364021914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.67 kg, PU: 6.00 ks


Images

Additional information

Hloubkový zemnič typ AZ, nerez (V4A), délka tyče 1500 mm
Hloubkový zemnič pro zhotovení uzemňovací soustavy svodů nebo trafostanic
Typ AZ, s odsazeným drážkováním
Materiál: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Délka tyče: 1500 mm
Průměr: 20 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 4,2 kA
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: TE 20 1500 AZ V4A
Obj. č.: 620902
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Délka tyče (l1) 1500 mm
Průměr (d1) 20 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4,2 kA
Norma ČSN EN 62561-2

Product 620902 was added to Notepad.

Product 620902 was added to the cart.


back to top