Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uzemňovací body

Pro betonové stavby, propojení svodů s armováním objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby vytvoření ochranného nebo funkčního systému vyrovnání potenciálů bez rizika koroze.
Pro dvojité připojovací závity M10 a M12 je třeba dodržet minimální délku závitu šroubů:
35 mm pro M10 (délka závitu 40 mm)
15 mm pro M12 (délka závitu 20 mm)

- možnost spojení připojovací osy křížovou svorkou, např. obj. č. 319 201 nebo spojovací svorkou pro armování, např. obj. č. 308 025
- možnost napojení na ekvipotenciální sběrnici, např. jednoduchou koncovkou obj. č. 390 499
- možnost připojení pásku na připojovací destičku (zepředu) nebo bez připojovací osy (zezadu) např. pomocí připojovací svorky obj. č. 478 141 nebo 478 129
- připojovací osa je našroubovaná nebo nalisovaná
- krytka z umělé hmoty (žlutá), zaklapávací, opatřená těsnícím O-kroužkem (zkušební tlak 0,5 baru)

Typ M

S připojovací osou (l = 180 mm, Ø 10 mm).

2 Products

Part No. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364033054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 312.50 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Uzemňovací bod typ M, nerez (V4A) M10/M12
Uzemňovací body pro propojení svodů s armováním
objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby
vytvoření ochranného nebo funkčního systému
vyrovnání potenciálů bez rizika koroze.
Typ M s připojovací osou (l = 180 mm, Ø 10 mm)
Připojovací závit: M10/M12
Materiál destičky: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy: FeZn
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 6,5 kA
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Obj. č.: 478011
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojovací závit M10/M12
Materiál destičky nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy FeZn
Průměr připojovací destičky 80 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Norma ČSN EN 62561-1

Product 478011 was added to Notepad.

Product 478011 was added to the cart.

Part No. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A

GTIN 4013364072107, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 310.10 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Uzemňovací bod typ M, nerez (V4A) M10/M12
Uzemňovací body pro propojení svodů s armováním
objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby
vytvoření ochranného nebo funkčního systému
vyrovnání potenciálů bez rizika koroze.
Typ M s připojovací osou (l = 180 mm, Ø 10 mm)
Připojovací závit: M10/M12
Materiál destičky: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy: nerez
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 3,9 kA
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Obj. č.: 478019
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojovací závit M10/M12
Materiál destičky nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy nerez
Průměr připojovací destičky 80 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Norma ČSN EN 62561-1

Product 478019 was added to Notepad.

Product 478019 was added to the cart.


Typ M bez připojovací osy

1 Product

Part No. 478012 EFPM M10 12 V4A

GTIN 4013364069183, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 192.00 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Uzemňovací bod typ M, bez připojovací osy, nerez (V4A) M10/M12
Uzemňovací body pro propojení svodů s armováním
objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby
vytvoření ochranného nebo funkčního systému
vyrovnání potenciálů bez rizika koroze.
Provedení bez připojovací osy
Připojovací závit: M10/M12
Materiál destičky: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 9,3 kA (s měděným kabelovým okem)
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A
Obj. č.: 478012
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Připojovací závit M10/M12
Materiál destičky nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Průměr připojovací destičky 80 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA (s měděným kabelovým okem)
Norma ČSN EN 62561-1

Product 478012 was added to Notepad.

Product 478012 was added to the cart.


Typ M slisovaný

Připojovací osa (l = 180 mm, Ø 10 mm).

2 Products

Part No. 478041 EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN

GTIN 4013364105157, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.90 g, PU: 25.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Uzemňovací bod typ M, slisovaný, nerez (V4A) M10/M12
Uzemňovací body pro propojení svodů s armováním
objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby
vytvoření ochranného nebo funkčního systému
vyrovnání potenciálů bez rizika koroze.
Typ M s nalisovanou připojovací osou (l = 180 mm, Ø 10 mm)

Připojovací závit: M10/M12
Materiál destičky: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy: FeZn
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 3,7 kA
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Obj. č.: 478041
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojovací závit M10/M12
Materiál destičky nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy FeZn
Průměr připojovací destičky 80 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Norma ČSN EN 62561-1
Pozn.: Provedení obj. č. 478 049 získalo certifikát UL.

Product 478041 was added to Notepad.

Product 478041 was added to the cart.

Part No. 478049 EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A

GTIN 4013364105164, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.10 g, PU: 25.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Uzemňovací bod typ M, slisovaný, nerez (V4A) M10/M12
Uzemňovací body pro propojení svodů s armováním
objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby
vytvoření ochranného nebo funkčního systému
vyrovnání potenciálů bez rizika koroze.
Typ M s nalisovanou připojovací osou (l = 180 mm, Ø 10 mm)
Připojovací závit: M10/M12
Materiál destičky: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy: nerez
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 3,3 kA
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Obj. č.: 478049
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojovací závit M10/M12
Materiál destičky nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy nerez
Průměr připojovací destičky 80 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,3 kA
Norma ČSN EN 62561-1
Pozn.: Provedení obj. č. 478 049 získalo certifikát UL.

Product 478049 was added to Notepad.

Product 478049 was added to the cart.


Typ M slisovaný s vodotěsnou ucpávkou

Vodotěsná ucpávka zabraňuje vnikání vody do stěny podél osy (ucpávka je podle ČSN EN 62561-5 testována vzduchem s tlakem 5 bar a tlakem vodního sloupce 1 bar). Vhodný pro vodonepropustný beton.

1 Product

Part No. 478051 EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN

GTIN 4013364124448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 370.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Uzemňovací bod typ M slisovaný, s vodotěsnou ucpávkou, nerez (V4A) M10/M12
Uzemňovací body pro propojení svodů s armováním
objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby
vytvoření ochranného nebo funkčního systému
vyrovnání potenciálů bez rizika koroze.
Typ M slisovaný, s vodotěsnou ucpávkou
zabraňující vnikání vody do stěny podél osy
(ucpávka je podle ČSN EN 62561-5 testována vzduchem s tlakem 5 bar a tlakem vodního sloupce 1 bar).
Připojovací závit: M10/M12
Materiál destičky: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy: FeZn
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 3,7 kA
Materiál vodotěsné ucpávky: PVC
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Obj. č.: 478051
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojovací závit M10/M12
Materiál destičky nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy FeZn
Průměr připojovací destičky 80 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,7 kA
Materiál vodotěsné ucpávky PVC
Norma ČSN EN 62561-1

Product 478051 was added to Notepad.

Product 478051 was added to the cart.


Typ M se svorkou MV

Pro dráty Ø 8 - 10 mm. Prostorově úsporné provedení.

1 Product

Part No. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN

GTIN 4013364118140, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 286.40 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Uzemňovací bod typ M, se svorkou MV, nerez (V4A) M10/M12
Uzemňovací body pro propojení svodů s armováním
objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby
vytvoření ochranného nebo funkčního systému
vyrovnání potenciálů bez rizika koroze.
Typ M se svorkou MV pro dráty Ø 8 - 10 mm,
prostorově úsporné provedení.
Připojovací závit: M10/M12
Materiál destičky: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál MV svorky: FeZn
Rozsah svorky kulatý vodič / kulatý vodič: 8-10 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 9,3 kA
Provedení: s o-kroužkem a svorkou MV
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Obj. č.: 478112
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojovací závit M10/M12
Materiál destičky nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál MV svorky FeZn
Rozsah svorky kulatý vodič / kulatý vodič 8-10 mm
Průměr připojovací destičky 80 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,3 kA
Provedení s o-kroužkem a svorkou MV
Norma ČSN EN 62561-1

Product 478112 was added to Notepad.

Product 478112 was added to the cart.


Typ K

S umělohmotným kroužkem a připojovací osou (l = 180 mm, Ø 10 mm).

1 Product

Part No. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN

GTIN 4013364035652, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 278.20 g, PU: 25.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Uzemňovací bod typ K, nerez (V4A) M10/M12
Uzemňovací body pro propojení svodů s armováním
objektu nebo s uzemňovací soustavou pro potřeby
vytvoření ochranného nebo funkčního systému
vyrovnání potenciálů bez rizika koroze.
S umělohmotným kroužkem a připojovací osou
(l = 180 mm, Ø 10 mm).
Připojovací závit: M10/M12
Materiál destičky: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy: FeZn
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 6,5 kA
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Obj. č.: 478200
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojovací závit M10/M12
Materiál destičky nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál osy FeZn
Průměr připojovací destičky 46 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,5 kA
Norma ČSN EN 62561-1

Product 478200 was added to Notepad.

Product 478200 was added to the cart.


back to top