Your dashboard services.
Register to access all tools.

Propojky

Slouží k propojení kovových fasád a plášťů pomocí závrtných šroubů nebo nýtů.

Použití:
Podle DIN EN 62305-3 Bbl. 1 je třeba pro propojení kovových částí o tloušťce ≥ 0,5 mm použít 4 nýty Ø 5 mm, při tloušťce materiálu ≥ 2 mm je třeba použít 2 nerezové závrtné šrouby Ø 6,3 mm. (DIN EN 62305-3 Bbl. 1).

Provedení krátké se středovým otvorem

2 Products

Part No. 377006 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL

GTIN 4013364024922, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Propojka, provedení krátké se středovým otvorem, Al
Propojky
pro připojení a propojení
kovových opláštění,
připojení nýtováním nebo šroubováním
Provedení krátké se středovým otvorem
Materiál: Al
Délka: 170 mm
Upevnění: [8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL
Obj. č.: 377006
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Al
Rozměr 30 x 2 mm
Délka 170 mm
Upevnění [8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm
Středový otvor Ø 11 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 377006 was added to Notepad.

Product 377006 was added to the cart.

Part No. 377027 UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU

GTIN 4013364034204, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 114.30 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Propojka, provedení krátké se středovým otvorem, Cu
Propojky
pro připojení a propojení
kovových opláštění,
připojení nýtováním nebo šroubováním
Provedení krátké se středovým otvorem
Materiál: Cu
Délka: 170 mm
Upevnění: [8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU
Obj. č.: 377027
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu
Rozměr 28 x 2 mm
Délka 170 mm
Upevnění [8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm
Středový otvor Ø 11 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 377027 was added to Notepad.

Product 377027 was added to the cart.


Provedení krátké bez středového otvoru

1 Product

Part No. 377016 UEBL L170 B5.2 6.5 AL

GTIN 4013364083417, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 38.30 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Propojka, provedení krátké bez středového otvoru, Al
Propojky
pro připojení a propojení
kovových opláštění,
připojení nýtováním nebo šroubováním
Provedení krátké bez středového otvoru
Materiál: Al
Délka: 170 mm
Upevnění: [8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: UEBL L170 B5.2 6.5 AL
Obj. č.: 377016
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Al
Rozměr 30 x 2 mm
Délka 170 mm
Upevnění [8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 377016 was added to Notepad.

Product 377016 was added to the cart.


Provedení dlouhé se středovým otvorem

1 Product

Part No. 377026 UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL

GTIN 4013364068582, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 48.02 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Propojka, provedení dlouhé bez středového otvoru, Al
Propojky
pro připojení a propojení
kovových opláštění,
připojení nýtováním nebo šroubováním
Provedení dlouhé bez středového otvoru
Materiál: Al
Délka: 220 mm
Upevnění: [8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL
Obj. č.: 377026
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Al
Rozměr 30 x 2 mm
Délka 220 mm
Upevnění [8x] Ø 5,2/[4x] Ø 6,5 mm
Středový otvor Ø 11 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 377026 was added to Notepad.

Product 377026 was added to the cart.


back to top