Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTORconnect – Kompakt

Svodič bleskových proudů a svodič přepětí s univerzálním použitím
  • Pro ochranu datových BUS rozhraní a obvodů MaR
  • Vysoký svodový výkon 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
  • Nejvyšší impulzní proudové zatížení (8/20 µs) Imax až 20 kA
  • Nízká ochranná úroveň, určený i pro ochranu koncových zařízení
Kompaktní svodič
  • Rychlé a jednoduché připojení vodičů pomocí Push-in konektorů
  • Vysoká spolehlivost zařízení díky systému Failsafe
Optimalizovaný design přístroje se stavební šířkou 6 mm
  • Ve svodiči je integrovaný LifeCheck a ukazatel stavu
  • Jednoduchá dálková signalizace stavu s volitelnou jednotkou FM
  • Zkouška otřesy a rázem pro bezpečný provoz

Details

Připojeno = chráněno
Technologie Push-in pro snadné a rychlé připojení vodičů
lorem ipsum
Jednoduchá údržba
Zpráva o stavu svodičů pomocí monitorovací jednotky pro skupiny svodičů
lorem ipsum
Rychlá kontrola - na první pohled
Integrovaný ukazatel pro snadnou a rychlou údržbu
lorem ipsum
Nejvyšší dostupnost zařízení
Certifikáty pro použití v jiskrově bezpečných měřicích obvodech
lorem ipsum

BCO CL2 B 180

Prostorově úsporný kompaktní svodič bleskových proudů o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů, pro ekvipotenciální pospojování v ochraně před bleskem. Provedení pro nepřímé uzemnění stínění kabelů.

1 Product

Part No. 927910 BCO CL2 B 180

GTIN 4013364411739, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič bleskových proudů BLITZDUCTORconnect CL2 B 180
kompaktní svodič bleskových proudů pro ochranu
2 samostatných vodičů, pro vyrovnání potenciálů
v ochraně před bleskem, provedení pro nepřímé
uzemnění stínění kabelů
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1
impulzní kategorie: C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 180,0 V DC/127,0 V AC
jmenovitý proud při 80 °C: 1,2 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 B 180
Obj. č.: 927910
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče A
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 180 V
Jmenovitý proud (IL ) 1,2 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 0 ohm
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927910 was added to Notepad.

Product 927910 was added to the cart.


BCO CL2 BE

Prostorově úsporný kompaktní kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů se společným vztažným potenciálem a pro nesymetrická rozhraní.

3 Products

Part No. 927922 BCO CL2 BE 12

GTIN 4013364411951, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BE 12
Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu
2 samostatných vodičů se společným vztažným
potenciálem a pro nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P1
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 15,0 V DC/10,6 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BE 12
Obj. č.: 927922
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 15 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 1,4 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927922 was added to Notepad.

Product 927922 was added to the cart.

Part No. 927924 BCO CL2 BE 24

GTIN 4013364411968, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BE 24
Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu
2 samostatných vodičů se společným vztažným
potenciálem a pro nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P1
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 33,0 V DC/23,3 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BE 24
Obj. č.: 927924
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 33 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 3,4 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927924 was added to Notepad.

Product 927924 was added to the cart.

Part No. 927925 BCO CL2 BE 48

GTIN 4013364411975, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BE 48
Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu
2 samostatných vodičů se společným vztažným
potenciálem a pro nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P1
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 54,0 V DC/38,1 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BE 48
Obj. č.: 927925
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 54 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 5 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927925 was added to Notepad.

Product 927925 was added to the cart.


BCO CL2 BD

Prostorově úsporný kompaktní kombinobaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení bezpotenciálových symetrických rozhraní.

3 Products

Part No. 927942 BCO CL2 BD 12

GTIN 4013364411777, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BD 12
Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu
1 páru vedení bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 15,0 V DC/10,6 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BD 12
Obj. č.: 927942
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 15 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 2,6 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927942 was added to Notepad.

Product 927942 was added to the cart.

Part No. 927944 BCO CL2 BD 24

GTIN 4013364411784, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BD 24
Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu
1 páru vedení bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 36,0 V DC/25,4 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BD 24
Obj. č.: 927944
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 5,8 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927944 was added to Notepad.

Product 927944 was added to the cart.

Part No. 927945 BCO CL2 BD 48

GTIN 4013364411807, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BD 48
Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu
1 páru vedení bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 56,0 V DC/39,6 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BD 48
Obj. č.: 927945
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 56 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 7,2 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927945 was added to Notepad.

Product 927945 was added to the cart.


BCO CL2 BE HF

Prostorově úsporný kompaktní kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů vysokofrekvenčních přenosů se společným vztažným potenciálem a pro nesymetrická rozhraní.

1 Product

Part No. 927970 BCO CL2 BE HF 5

GTIN 4013364411982, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BE HF 5
kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu
2 samostatných vodičů vysokofrekvenčních
přenosů se společným vztažným potenciálem
a pro nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P1
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 8,5 V DC/6,0 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BE HF 5
Obj. č.: 927970
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 8,5 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 ohm
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927970 was added to Notepad.

Product 927970 was added to the cart.


BCO CL2 BD HF

Kompaktní modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm s technologií připojení push-in a zobrazením stavu chrání 1 pár žil bezpotenciálových vysokofrekvenčních sběrnicových systémů i symetrická rozhraní.

1 Product

Part No. 927971 BCO CL2 BD HF 5

GTIN 4013364411999, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BD HF 5
kompaktní kombinovaný svodič
pro ochranu 1 páru vedení bezpotenciálových
vysokofrekvenčních BUS systémů
a pro symetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 8,5 V DC/6,0 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BD HF 5
Obj. č.: 927971
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 8,5 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 100 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927971 was added to Notepad.

Product 927971 was added to the cart.


BCO CL2 E

Prostorově úsporný kompaktní svodič přepětí o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu. Jemná jednostupňová přepěťová ochrana s vysoce výkonnými diodami pro ochranu 2 samostatných vodičů se společným vztažným potenciálem a pro nesymetrická rozhraní.

3 Products

Part No. 927987 BCO CL2 E 12

GTIN 4013364485754, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 55.94 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svodič přepětí BLITZDUCTORconnect CL2 E 12
Kompaktní jednostupňová přepěťová ochrana
s vysoce výkonnými diodami pro ochranu
2 samostatných vodičů se společným vztažným
potenciálem a pro nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 3/P1
impulzní kategorie: C1, C3
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 15,0 V DC/10,6 V AC
jmenovitý proud při 60 °C: 10 A
C1 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 E 12
Obj. č.: 927987
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče W
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 15 V
Jmenovitý proud při 60 °C (IL ) 10 A
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 6 A
C1 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 3 kA
Sériová impedance/žíla 0 ohm
Certifikace UL 497B

Product 927987 was added to Notepad.

Product 927987 was added to the cart.

Part No. 927988 BCO CL2 E 24

GTIN 4013364485747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 56.04 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svodič přepětí BLITZDUCTORconnect CL2 E 24
Kompaktní jednostupňová přepěťová ochrana
s vysoce výkonnými diodami pro ochranu
2 samostatných vodičů se společným vztažným
potenciálem a pro nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 3/P1
impulzní kategorie: C1, C3
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 33 V DC/23 V AC
jmenovitý proud při 60 °C: 10 A
C1 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 0,6 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 1,2 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 E 24
Obj. č.: 927988
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče W
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 33 V
Jmenovitý proud při 60 °C (IL ) 10 A
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 6 A
C1 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 1,2 kA
Sériová impedance/žíla 0 ohm
Certifikace UL 497B

Product 927988 was added to Notepad.

Product 927988 was added to the cart.

Part No. 927989 BCO CL2 E 48

GTIN 4013364485761, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 36.58 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Svodič přepětí BLITZDUCTORconnect CL2 E 48
Kompaktní jednostupňová přepěťová ochrana
s vysoce výkonnými diodami pro ochranu
2 samostatných vodičů se společným vztažným
potenciálem a pro nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 3/P1
impulzní kategorie: C1, C3
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 58 V DC/41 V AC
jmenovitý proud při 60 °C: 10 A
C1 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 0,4 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 0,8 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 E 48
Obj. č.: 927989
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče W
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 58 V
Jmenovitý proud při 60 °C (IL ) 10 A
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 6 A
C1 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 0,8 kA
Sériová impedance/žíla 0 ohm
Certifikace UL 497B

Product 927989 was added to Notepad.

Product 927989 was added to the cart.


BCO CL4 BC

Prostorově úsporný kompaktní kombinovaný svodič o šířce 12 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 4 bezpotenciálových vedení čtyřvodičových měřicích okruhů IT systémů a MaR.

1 Product

Part No. 927954 BCO CL4 BC 24

GTIN 4013364485730, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 80.10 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BC 24
Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu
4 bezpotenciálových vedení
měřicích okruhů IT systémů a MaR
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: D1, C1, C2, C3, B2
ukazatel stavu
nejvyšší provozní napětí: 36,0 V DC/24,4 V AC
jmenovitý proud při 80 °C: 3 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 10 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 20 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 2,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 5 kA
připojení vedení: Push-in
šířka 12 mm

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL4 BC 24
Obj. č.: 927954
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 3 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 2,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 20 kA
Sériová impedance/žíla 0 ohm
Certifikace UL 497B

Product 927954 was added to Notepad.

Product 927954 was added to the cart.


BCO CL2 BD HC10A 24

Prostorově úsporný kompaktní kombinovaný svodič o šířce 12 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru bezpotenciálového DC napájení IT systémů a MaR.

1 Product

Part No. 927408 BCO CL2 BD HC10A 24

GTIN 4013364463653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 68.30 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BD HC10A 24
Kompaktní kombinovaný svodič pro ochranu
1 páru vedení bezpotenciálového
DC napájení IT systémů a MaR
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu
nejvyšší provozní napětí: 45,0 V DC/31,8 V AC
jmenovitý proud při 80 °C: 10 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 10 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 20 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 2,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 5 kA
připojení vedení: Push-in
šířka 12 mm

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BD HC10A 24
Obj. č.: 927408
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 45 V
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 10 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 2,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 20 kA
Sériová impedance/žíla 0 ohm
Certifikace UL 497B, SIL

Product 927408 was added to Notepad.

Product 927408 was added to the cart.


BCO CL2 BD EX 24

Prostorově úsporný, kompaktní svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení jiskrově bezpečných meřicích obvodů a BUS systémů. Splňuje požadavky podle FISCO, izolační pevnost >500 V žíla - zem.

1 Product

Part No. 927984 BCO CL2 BD EX 24

GTIN 4013364412002, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.86 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect CL2 BD EX 24
kompaktní kombinovaný svodič
pro ochranu 1 páru jiskrově bezpečných,
bezpotenciálových symetrických rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 36,0 V DC/25,4 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
max. vstupní napětí podle ČSN EN 60079-11: 30 V
max. vstupní proud podle ČSN EN 60079-11: 0,5 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO CL2 BD EX 24
Obj. č.: 927984
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 3,5 MHz
Certifikace ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927984 was added to Notepad.

Product 927984 was added to the cart.


back to top