Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvenCI

  • Kombinovaný svodič přepětí na bázi jiskřiště, s integrovaným předjištěním schopným převést bleskové proudy
  • Energeticky zkoordinovaný v rámci skupiny produktů Red/Line
  • Nízká ochranná úroveň UP ≤ 1,5 kV (vč. předjištění)
  • Vysoká provozní spolehlivost chráněných zařízení je zajištěna omezením následného proudu technologií RADAX-Flow
  • Účinné zhášení následných síťových proudů až do 100 kAeff
  • Schopnost svádět bleskové proudy až do 25 kA (10/350 µs)
  • Umožňuje ochranu koncového zařízení
  • Funkční stav nebo porucha je signalizována zeleným/červeným terčíkem v signalizačním poli

DEHNvenCI 255 (FM)

Jednopólový kombinovaný svodič s integrovaným předjištěním schopným převést bleskové proudy pro sítě 230/400 V; v provedení FM s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

2 Products

Part No. 961200 DVCI 1 255

GTIN 4013364145108, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 477.30 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič DEHNvenCI 255
1-pólový kombinovaný svodič s integrovaným
předjištěním, šířka 2 jednotky
svodič typ 1 + typ 2 podle ČSN EN 61643-11
technologie jiskřiště RADAX-Flow
pro omezení následného proudu
vhodný pro ochranu koncových zařízení
ukazatel poruchy svodiče a integrovaného předjištění
nejvyšší provozní napětí: 255 V AC
ochranná úroveň: <= 1,5 kV
bleskový proud (10/350): 25 kA
schopnost omezit následný proud: až 100 kAeff.
energeticky zkoordinovaný podle ČSN EN 62350-4
se svodiči řady Red/line, nebo přímo s koncovým zařízením

Výrobek: DEHN
Typ: DVCI 1 255
Obj. č.: 961200
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě integrované předjištění
Certifikace KEMA
Rozšířená technická data: Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým proudem vyšším než 50 kAeff (zkoušeno podle VDE)
– Max. prospektivní zkratový proud 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961200 was added to Notepad.

Product 961200 was added to the cart.

Part No. 961205 DVCI 1 255 FM

GTIN 4013364145115, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 480.80 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič DEHNvenCI 255 FM
1-pólový kombinovaný svodič s integrovaným
předjištěním, šířka 2 jednotky
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 1 + typ 2 podle ČSN EN 61643-11
technologie jiskřiště RADAX-Flow
pro omezení následného proudu
vhodný pro ochranu koncových zařízení
ukazatel poruchy svodiče a integrovaného předjištění
nejvyšší provozní napětí: 255 V AC
ochranná úroveň: <= 1,5 kV
bleskový proud (10/350): 25 kA
schopnost omezit následný proud: až 100 kAeff.
energeticky zkoordinovaný podle ČSN EN 62350-4
se svodiči řady Red/line, nebo přímo s koncovým zařízením

Výrobek: DEHN
Typ: DVCI 1 255 FM
Obj. č.: 961205
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě integrované předjištění
Certifikace KEMA
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač
Rozšířená technická data: Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým proudem vyšším než 50 kAeff (zkoušeno podle VDE)
– Max. prospektivní zkratový proud 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961205 was added to Notepad.

Product 961205 was added to the cart.


back to top