Part No. 365030 FK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN
GTIN 4013364046894, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 8 mm |
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365031 FK KB 6.10 KBF0.7 8 AL
GTIN 4013364055438, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.60 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 8 mm |
Materiál svorky | Al |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365037 FK KB 6.10 KBF0.7 8 CU
GTIN 4013364046900, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 105.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 8 mm |
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365039 FK KB 6.10 KBF0.7 8 V2A
GTIN 4013364057777, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 90.90 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 8 mm |
Materiál svorky | nerez |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365010 FK DUL 8.10 KBF0.7 8 STTZN
GTIN 4013364096318, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 109.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 8 mm |
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodiče | 8 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365017 FK DUL 8.10 KBF0.7 8 CU
GTIN 4013364096349, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.20 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 8 mm |
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodiče | 8 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365019 FK DUL 6.10 KBF0.7 8 V2A
GTIN 4013364096295, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 85.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 8 mm |
Materiál svorky | nerez |
Průměr vodiče | 8 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 251002 FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN
GTIN 4013364095779, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 137.40 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 5 mm |
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 251027 FK ZS 7.10 KF0.7 8 CU
GTIN 4013364096394, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 150.40 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 5 mm |
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365000 FK ZS 7.10 KBF0.7 6 ZG
GTIN 4013364024731, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 111.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 6 mm |
Materiál svorky | odlitek Zn |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365007 FK ZS 7.10 KBF0.7 6 RG
GTIN 4013364024748, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.40 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 6 mm |
Materiál svorky | červený bronz |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365020 FK KB 6.10 KBF0.7 10 STTZN
GTIN 4013364035126, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 122.40 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 10 mm |
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365027 FK KB 6.10 KBF0.7 10 CU
GTIN 4013364035133, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.90 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 10 mm |
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365040 FK ZS 7.10 KBF0.7 10 STTZN
GTIN 4013364069053, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 126.40 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 10 mm |
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365047 FK ZS 7.10 KBF0.7 10 CU
GTIN 4013364069046, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 141.40 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 10 mm |
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365117 ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN CU
GTIN 4013364035331, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 116.60 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 8 mm |
Materiál svorky | FeZn/ Cu |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 365127 ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 CU STTZN
GTIN 4013364080317, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 106.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 0,7 - 8 mm |
Materiál svorky | Cu /FeZn |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
*) viz. testovací protokol. |