Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNrecord SD

  • Multifunkční měřicí přístroj na principu edge computingu
  • Napájecí napětí 230 V AC, alternativně externí 24 V DC
  • Kompaktní rozměry (5TE) pro snadnou integraci a dovybavení
  • Výhody instalace díky adaptaci na SPD pomocí fázové přípojnice
  • Měření kvality napětí podle EN 61000-4-30, certifikace třídy A
  • Mezní hodnoty podle normy EN 50160
  • Možnost dodatečného definování individuálních mezních hodnot kvality elektrické energie (PQ)
  • Měření dočasných/přechodných přepětí podle normy EN 50550
  • Měření zátěžového profilu a měření výkonu
  • Integrované digitální vstupy a výstupy, logicky propojitelné
  • Komunikační rozhraní prostřednictvím protokolu Modbus TCP a MQTT 3.1 Azure

DRC SD 1 1

Multifunkční měřicí a analytický přístroj určený k monitorování kvality napětí.

1 Product

Part No. 910920 DRC SD 1 1

GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Integrovaný, multifunkční měřicí přístroj na principu
edge computingu s následujícími funkcemi:
Napájecí napětí 230 V jednofázové přes L1, např.
přes hřebenovou přípojnici přímo ze svodiče přepětí /
není nutná žádná další kabeláž a předjištění
Kompaktní modul pro snadnou integraci
a dovybavení, šířka 5TE / instalace na montážní lištu
Měření kvality napětí podle normy EN 61000-4-30,
certifikace třídy A
Permanentní přenos normovaných středních hodnot
V případě překročení mezních hodnot je odeslán záznam o poruše /
Snížení objemu dat
jednodušší manipulace
Mezní hodnoty podle normy EN 50160 / možnost
dodatečného definování individuálních mezních hodnot kvality elektrické energie (PQ)
Spuštění přenosu záznamu o poruše i
bez porušení mezní hodnoty / individuální spuštění
přes web nebo tlačítkem na přístroji
Vlastnosti PQ odpovídají
koncepci značení podle normy EN 61000-4-30
Čtyřpólové měření zátěžového proudu a výkonu pomocí
externích proudových cívek, volitelně pro hodnoty měření až
100 A (měřicí transformátor proudu) nebo do
1000 A (Rogowského cívky) (délky vedení 3 m)
Přenos naměřených 5minutových středních hodnot
Měřením se správnou polaritou lze také rozlišit
mezi výkonem odběru ze sítě a dodávky do sítě
Měření dočasných/přechodných
přepětí podle normy EN50550, vč. individuálního
nastavení parametrů, např. hlášení
o přepětí
Hlášení událostí je možné prostřednictvím cloudového monitoru,
digitálních výstupů a
e-mailových oznámení
Integrované rozhraní I/O s možností nastavení vlastních parametrů
3× vstup, 2× výstup, pro vydávání řídicích pokynů na základě událostí
Integrovaný koncept měřicích bodů
Možnost adaptace pomocí fázové přípojnice přímo
na zařízení přepěťové ochrany
Komunikační rozhraní prostřednictvím protokolu Modbus
TCP/IP a protokolu MQTT (3.1 Azure)
Vizualizace naměřených hodnot volitelně přes
cloudový monitor DEHN nebo přes externí
cloudové platformy specifické pro danou společnost / alternativně
načtením registru z protokolu Modbus
Určování polohy pomocí GPS pro případné
vytváření map kvality elektrické energie
Konfigurace přístroje a aktualizace firmwaru prostřednictvím webu

Výrobek: DEHN
Typ: DRC SD 1 1
Obj. č.: 910920
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Metoda měření PQ podle normy EN 61000-4-30:2015 Třída A
Napájecí napětí (UB ) 230 VAC (50 Hz) přes L1 měřicího napětí
Jmenovitý rozsah vstupního napětí 230 / 400 VAC
Rozsah vstupního napětí 185-265 VAC

Product 910920 was added to Notepad.

Product 910920 was added to the cart.


DRC SD 2 1

Multifunkční měřicí a analytický přístroj určený k monitorování kvality napětí.

1 Product

Part No. 910921 DRC SD 2 1

GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Integrovaný, multifunkční měřicí přístroj na principu
edge computingu s následujícími funkcemi:
Napájecí napětí 24 V DC
Kompaktní modul pro snadnou integraci
a dovybavení, šířka 5TE / instalace na montážní lištu
Měření kvality napětí podle normy EN 61000-4-30,
certifikace třídy A
Permanentní přenos normovaných středních hodnot
V případě překročení mezních hodnot je odeslán záznam o poruše /
Snížení objemu dat
jednodušší manipulace
Mezní hodnoty podle normy EN 50160 / možnost
dodatečného definování individuálních mezních hodnot kvality elektrické energie (PQ)
Spuštění přenosu záznamu o poruše i
bez porušení mezní hodnoty / individuální spuštění
přes web nebo tlačítkem na přístroji
Vlastnosti PQ odpovídají
koncepci značení podle normy EN 61000-4-30
Čtyřpólové měření zátěžového proudu a výkonu pomocí
externích proudových cívek, volitelně pro hodnoty měření až
100 A (měřicí transformátor proudu) nebo do
1000 A (Rogowského cívky) (délky vedení 3 m)
Přenos naměřených 5minutových středních hodnot
Měřením se správnou polaritou lze také rozlišit
mezi výkonem odběru ze sítě a dodávky do sítě
Měření dočasných/přechodných
přepětí podle normy EN50550, vč. individuálního
nastavení parametrů, např. hlášení
o přepětí
Hlášení událostí je možné prostřednictvím cloudového monitoru,
digitálních výstupů a
e-mailových oznámení
Integrované rozhraní I/O s možností nastavení vlastních parametrů
3× vstup, 2× výstup, pro vydávání řídicích pokynů na základě událostí
Integrovaný koncept měřicích bodů
Možnost adaptace pomocí hřebenové přípojnice přímo
na zařízení přepěťové ochrany
Komunikační rozhraní prostřednictvím protokolu Modbus
TCP/IP a protokolu MQTT (3.1 Azure)
Vizualizace naměřených hodnot volitelně přes
cloudový monitor DEHN nebo přes externí
cloudové platformy specifické pro danou společnost / alternativně
načtením registru z protokolu Modbus
Určování polohy pomocí GPS pro případné
vytváření map kvality elektrické energie
Konfigurace přístroje a aktualizace firmwaru prostřednictvím webu

Výrobek: DEHN
Typ: DRC SD 2 1
Obj. č.: 910921
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Metoda měření PQ podle normy EN 61000-4-30:2015 Třída A
Napájecí napětí (UB ) 24 VDC
Jmenovitý rozsah vstupního napětí 24 VDC SELV (max. 3 W)
Rozsah vstupního napětí 18-30 VDC

Product 910921 was added to Notepad.

Product 910921 was added to the cart.


DRC SD ICS 100

DEHNrecord SD ICS lze použít k detekci impulzních proudů na izolovaných vodičích do 100 kA.
Musí být dodržena minimální vzdálenost ≥ 30 cm od izolovaných vodičů.

1 Product

Part No. 910935 DRC SD ICS 100

GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Snímač impulzního proudu s připojovacím vedením
pro měření impulzních proudů do 100 kA.
Délka záznamu max 5 s
Rozlišení amplitudy 100 A
Vzorkovací frekvence 1µs
Nastavitelná prahová hodnota spouštěče prostřednictvím webového serveru
DRC SD 1 1 nebo DRC SD 2 1
Délka připojovacího vedení 3 m

Výrobek: DEHN
Typ: DRC SD ICS 100
Obj. č.: 910935
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Rozsah měření impulzního proudu (8/20 µs) (10/350 µs) 4-100 kA
Rozlišení amplitudy 100 A
Vzorkovací frekvence 1 µs
Délka záznamu max. 200 ms
Prahová hodnota spouštěče amplitudy možnost nastavení vlastních parametrů prostřednictvím interního webového serveru
Délka připojovacího vedení 3 m

Product 910935 was added to Notepad.

Product 910935 was added to the cart.


DRC SD SCS 100

Transformátor proudu s děleným jádrem pro elektronické měření střídavého proudu (AC) s galvanickým oddělením primárního obvodu (výkon) a sekundárního obvodu (měření) do 300 V kategorie CAT III.

1 Product

Part No. 910936 DRC SD SCS 100

GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Transformátor proudu s děleným jádrem pro elektronické měření
střídavého proudu (AC) s galvanickým
oddělením primárního obvodu (výkon)
a sekundárního obvodu (měření) do 300 V kategorie CAT III.
Třída přesnosti 1 (IEC 61869-2)
Primární jmenovitý proud 100 A
Rozšířený primární jmenovitý proud 120 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud max. 6 kA @50Hz
Jmenovitý dynamický proud max. 3 kA @50Hz
Jmenovitá frekvence 50 Hz
Šířka frekvenčního pásma (-3 dB) min. 1,5 kHz
Délka připojovacího vedení 1 m
Max. průměr vedení 16 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DRC SD SCS 100
Obj. č.: 910936
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Třída přesnosti 1 (IEC 61869-2)
Primární jmenovitý proud (IPr ) 100 A
Rozšířený primární proud (IePr ) 120 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud (Ith ) max. 6 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Jmenovitý dynamický proud (Idyn ) max. 3 kA @ 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Jmenovitá frekvence (fr ) 50 Hz
Šířka frekvenčního pásma (-3 dB) (BW) min. 1,5 kHz
Max. průměr vedení 16 mm
Délka připojovacího vedení 1 m

Product 910936 was added to Notepad.

Product 910936 was added to the cart.


DRC SD RCS 1000

Rogowského cívky pro elektronické měření střídavého proudu (AC) s galvanickým oddělením primárního obvodu (výkon) a sekundárního obvodu (měření) do 1000 V kategorie CAT III.

2 Products

Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M

GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Rogowského cívky
pro elektronické měření
střídavého proudu (AC) s galvanickým
oddělením primárního obvodu (výkon)
a sekundárního obvodu (měření) do 1000 V kategorie CAT III.
Třída přesnosti 1 (IEC 61869-2)
Primární jmenovitý proud 1000 A
Rozšířený primární jmenovitý proud 2000 A
Jmenovitá frekvence 50 Hz
Šířka frekvenčního pásma (-3 dB) 3 kHz
Délka připojovacího vedení 3 m
Max. průměr vedení 95 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DRC SD RCS 1000 3M
Obj. č.: 910937
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Třída přesnosti 1 (IEC 61869-2)
Primární jmenovitý proud (IPr ) 1000 A
Rozšířený primární proud (IePr ) 2000 A
Jmenovitá frekvence (fr ) 50 Hz
Šířka frekvenčního pásma (-3 dB) (BW) 3 kHz
Poziční chyba (εL ) < +/- 1 %
Max. průměr vedení 95 mm
Délka připojovacího vedení 3 m

Product 910937 was added to Notepad.

Product 910937 was added to the cart.

Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M

GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Rogowského cívky
pro elektronické měření
střídavého proudu (AC) s galvanickým
oddělením primárního obvodu (výkon)
a sekundárního obvodu (měření) do 1000 V kategorie CAT III.
Třída přesnosti 1 (IEC 61869-2)
Primární jmenovitý proud 1000 A
Rozšířený primární jmenovitý proud 2000 A
Jmenovitá frekvence 50 Hz
Šířka frekvenčního pásma (-3 dB) 3 kHz
Délka připojovacího vedení 1 m
Max. průměr vedení 95 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DRC SD RCS 1000 1M
Obj. č.: 910938
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Třída přesnosti 1 (IEC 61869-2)
Primární jmenovitý proud (IPr ) 1000 A
Rozšířený primární proud (IePr ) 2000 A
Jmenovitá frekvence (fr ) 50 Hz
Šířka frekvenčního pásma (-3 dB) (BW) 3 kHz
Poziční chyba (εL ) < +/- 1 %
Max. průměr vedení 95 mm
Délka připojovacího vedení 1 m

Product 910938 was added to Notepad.

Product 910938 was added to the cart.


back to top