Part No. 900385 DVA EMOB 3P 255 FM
GTIN 4013364422186, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 500.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5/50 kA |
Specifická energie [L-N]/[N-PE] (W/R) | 39,06 kJ/ohm / 625,00 kJ/ohm |
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In ) | 25/100 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV |
Certifikace | KEMA, UL |
Part No. 900585 DVA EMOB M 3P 255 FM
GTIN 4013364498983, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.47 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 | typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 12,5/50 kA |
Specifická energie [L-N]/[N-PE] (W/R) | 39,06 kJ/ohm / 625,00 kJ/ohm |
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In ) | 25/100 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV |
Certifikace | KEMA, UL |