Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvap EMOB

  • Univerzálně použitelný, kombinovaný svodič speciálně pro instalaci v napájecích systémech nabíjecích infrastruktur
  • Na bázi RAC technologie jiskřiště a šířkou pouze jednoho modulu/pólu umožňuje kompaktní a prostorově úspornou montáž
  • Energeticky koordinovaný ochranný účinek ke koncovému zařízení Typ 1 + typ 2 + typ 3
  • Zbytková energie u S20K275 varistoru koncového zařízení < 0,5 J
  • Maximální předjištění do 250 A gG
  • Umožňuje měření izolace do 1000 V DC v zapojeném stavu

DVA EMOB 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900385 DVA EMOB 3P 255 FM

GTIN 4013364422186, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 500.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič DEHNvap EMOB
Čtyřpólový kombinovaný svodič pro 230/400V systémy TT a TN(C)-S,
šířka 4 TE, s kontaktem dálkové signalizace
Svodič typ 1 + typ 2 podle EN 61643-11
Určený speciálně pro použití v
napájecích systémech nabíjecích infrastruktur
RAC technologie jiskřiště
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 255 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Bleskový impulzní proud (10/350): 50 kA
Max. předjištění: 250 A
Zbytková energie u S20K275 varistoru koncového zařízení: < 0,5 J
Umožňuje měření izolace
do 1000 V DC v zapojeném stavu
Certifikace podle KEMA a UL
Energetická koordinace podle EN 62305-4
Svodič řady Red/Line, chrání i koncová zařízení

Výrobek: DEHN
Typ: DVA EMOB 3P 255 FM
Obj. č.: 900385
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5/50 kA
Specifická energie [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/ohm / 625,00 kJ/ohm
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In ) 25/100 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Certifikace KEMA, UL

Product 900385 was added to Notepad.

Product 900385 was added to the cart.


DVA EMOB M 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900585 DVA EMOB M 3P 255 FM

GTIN 4013364498983, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.47 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič DEHNvap EMOB
Čtyřpólový kombinovaný svodič pro 230/400V systémy TT a TN(C)-S,
šířka 4 TE, s kontaktem dálkové signalizace
Modulární svodič typ 1 + typ 2 podle normy EN 61643-11
Určený speciálně pro použití v
napájecích systémech nabíjecích infrastruktur
RAC technologie jiskřiště
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 255 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Bleskový impulzní proud (10/350): 12,5 kA
Max. předjištění: 250 A
Certifikace podle KEMA a UL
Energetická koordinace podle EN 62305-4
Svodič řady Red/Line, chrání i koncová zařízení

Výrobek: DEHN
Typ: DVA EMOB M 3P 255 FM
Obj. č.: 900585
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5/50 kA
Specifická energie [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/ohm / 625,00 kJ/ohm
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In ) 25/100 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Certifikace KEMA, UL

Product 900585 was added to Notepad.

Product 900585 was added to the cart.


back to top