Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTORconnect – Modular

Svodič bleskových proudů a svodič přepětí s univerzálním použitím
  • Pro ochranu obvodů MaR, BUS a telekomunikačních systémů
  • Vysoký svodový výkon 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
  • Nejvyšší impulzní proudové zatížení (8/20 µs) Imax až 20 kA
  • Nízká ochranná úroveň, vhodný pro ochranu koncových zařízení
Svodič je složen z modulu a základního dílu
  • Rychlé a jednoduché připojení vodičů pomocí Push-in konektorů
  • Všechny ochranné komponenty jsou integrované v modulu
  • Oboustranná uvolňovací tlačítka secR pro bezpečnou výměnu modulu
  • Vysoká spolehlivost zařízení díky systému Failsafe
Optimalizovaný design přístroje s šířkou 6 mm
  • Ve svodiči je integrovaný LifeCheck a optický ukazatel stavu
  • Jednoduchá dálková signalizace stavu s volitelnou jednotkou FM
  • Rozpojení signálového obvodu bez použití nářadí pro účely údržby
  • Zkouška otřesy a rázem zaručují bezpečný provoz

Details

Připojeno = chráněno
Zpráva o stavu svodičů pomocí monitorovací jednotky pro skupiny svodičů
lorem ipsum
Nejvyšší dostupnost zařízení
Certifikáty pro použití v jiskrově bezpečných měřicích obvodech
lorem ipsum
Rychlá kontrola - na první pohled
Integrovaný ukazatel pro snadnou a rychlou údržbu
lorem ipsum
Bezpečně uzamčen - precizně vyjmut
uvolňovací tlačítka secR na obou stranách pro bezpečnou manipulaci
lorem ipsum

BCO ML2 B 180

Prostorově úsporný, modulární svodič bleskových proudů o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů, pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem. Provedení pro nepřímé uzemnění stínění kabelů. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.

1 Product

Part No. 927210 BCO ML2 B 180

GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič bleskových proudů BLITZDUCTORconnect ML2 B 180
modulární, zásuvný svodič bleskových proudů
pro ochranu 2 samostatných vodičů, pro vyrovnání
potenciálů v ochraně před bleskem, provedení
pro nepřímé uzemnění stínění kabelů
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1
impulzní kategorie: C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 180,0 V DC/127,0 V AC
jmenovitý proud při 80 °C: 1,2 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálového obvodu pro účely udržby
připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 B 180
Obj. č.: 927210
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče A
Jmenovité napětí (UN ) 180 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 180 V
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 0 Ohm
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927210 was added to Notepad.

Product 927210 was added to the cart.


BCO ML2 BE

Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů se společným vztažným potenciálem nebo nesymetrická rozhraní. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.

4 Products

Part No. 927222 BCO ML2 BE 12

GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BE 12
modulární zásuvný kombinovaný svodič
chrání dvě samostatné žíly se společným
vztažným potenciálem i nesymetrickými rozhraními
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P1
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 12
Obj. č.: 927222
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 12 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 15 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 1,4 MHz
Certifikace UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927222 was added to Notepad.

Product 927222 was added to the cart.

Part No. 927224 BCO ML2 BE 24

GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BE 24
modulární zásuvný kombinovaný svodič
chrání dvě samostatné žíly se společným
vztažným potenciálem i nesymetrickými rozhraními
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P1
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 24
Obj. č.: 927224
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 33 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 3,4 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927224 was added to Notepad.

Product 927224 was added to the cart.

Part No. 927225 BCO ML2 BE 48

GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BE 48
modulární zásuvný kombinovaný svodič
chrání dvě samostatné žíly se společným
vztažným potenciálem i nesymetrickými rozhraními
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P1
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 54,0 V DC / 38,1 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 48
Obj. č.: 927225
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 48 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 54 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 5 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927225 was added to Notepad.

Product 927225 was added to the cart.

Part No. 927227 BCO ML2 BE 180

GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BE 180
modulární zásuvný kombinovaný svodič
chrání dvě samostatné žíly se společným
vztažným potenciálem i nesymetrickými rozhraními
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P1
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 180 V DC / 127 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,5 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BE 180
Obj. č.: 927227
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 180 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 180 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1,8 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 10 MHz
Certifikace UL 497B

Product 927227 was added to Notepad.

Product 927227 was added to the cart.


BCO ML2 BD

Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení bezpotenciálových symetrických rozhraní. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.

4 Products

Part No. 927242 BCO ML2 BD 12

GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BD 12
modulární zásuvný kombinovaný svodič
pro ochranu jednoho páru žil bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a
energeticky zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 15,0 V DC / 10,6 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 12
Obj. č.: 927242
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 12 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 15 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 2,6 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927242 was added to Notepad.

Product 927242 was added to the cart.

Part No. 927244 BCO ML2 BD 24

GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
modulární zásuvný kombinovaný svodič
pro ochranu jednoho páru žil bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a
energeticky zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 24
Obj. č.: 927244
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 5,8 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927244 was added to Notepad.

Product 927244 was added to the cart.

Part No. 927245 BCO ML2 BD 48

GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BD 48
modulární zásuvný kombinovaný svodič
pro ochranu jednoho páru žil bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a
energeticky zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 56,0 V DC / 39,6 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 48
Obj. č.: 927245
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 48 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 56 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 7,2 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927245 was added to Notepad.

Product 927245 was added to the cart.

Part No. 927247 BCO ML2 BD 180

GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BD 180
modulární zásuvný kombinovaný svodič
pro ochranu jednoho páru žil bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a
energeticky zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 180 V DC / 127 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,5 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BD 180
Obj. č.: 927247
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 180 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 180 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1,8 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 10 MHz
Certifikace UL 497B

Product 927247 was added to Notepad.

Product 927247 was added to the cart.


BCO ML2 BE HF

Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů vysokofrekvenčních přenosů se společným vztažným potenciálem nebo nesymetrická rozhraní. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.

2 Products

Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5

GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 5
modulární zásuvný kombinovaný svodič
pro optimální ochranu dvou samostatných žil vysokofrekvenčních
přenosů se společným vztažným potenciálem
nebo nesymetrickými rozhraními
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P1
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
Mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BE HF 5
Obj. č.: 927270
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 5 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 8,5 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927270 was added to Notepad.

Product 927270 was added to the cart.

Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BE HF 24
modulární zásuvný kombinovaný svodič
pro optimální ochranu dvou samostatných žil vysokofrekvenčních
přenosů se společným vztažným potenciálem
nebo nesymetrickými rozhraními
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P1
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 36 V DC /25,4 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
Mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BE HF 24
Obj. č.: 927274
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Certifikace UL 497B

Product 927274 was added to Notepad.

Product 927274 was added to the cart.


BCO ML2 BD HF

Kompaktní modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm s technologií připojení push-in a zobrazením stavu chrání 1 pár žil bezpotenciálových vysokofrekvenčních sběrnicových systémů i symetrická rozhraní. S rozpojením signálu pro účely údržby.

2 Products

Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5

GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 5
modulární zásuvný kombinovaný svodič chrání
1 pár žil bezpotenciálových vysokofrekvenčních
sběrnicových systémů i symetrická rozhraní
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 8,5 V DC / 6,0 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
Mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HF 5
Obj. č.: 927271
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 5 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 8,5 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 100 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927271 was added to Notepad.

Product 927271 was added to the cart.

Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BD HF 24
modulární zásuvný kombinovaný svodič chrání
1 pár žil bezpotenciálových vysokofrekvenčních
sběrnicových systémů i symetrická rozhraní
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 36 V DC /25,4 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
Mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HF 24
Obj. č.: 927275
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 100 MHz
Certifikace UL 497B

Product 927275 was added to Notepad.

Product 927275 was added to the cart.


BCO ML2 BD HC5A 24

1 Product

Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24

GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BD HC5A 24
modulární zásuvný kombinovaný svodič chrání
jeden pár žil bezpotenciálových signálových obvodů
s vysokým jmenovitým proudem v IT
systémech a obvodech MaR
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 36 V DC / 25,4 V AC
Jmenovitý proud při 80 °C: 5 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálupro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BD HC5A 24
Obj. č.: 927254
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 5 A
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 5 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 20 kA
Sériová impedance/žíla 0 Ohm
Certifikace UL 497B, SIL

Product 927254 was added to Notepad.

Product 927254 was added to the cart.


BCO ML2 BPD 24

Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení v systémech 24 V DC. Instalace je možná i při uzemněném záporném pólu. Integrované odpory PTC umožňují bezpečné resetování svodiče po působení rušení v obvodech se zkratovými proudy do 40 A. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.

1 Product

Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24

GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BPD 24
modulární zásuvný kombinovaný svodič chrání
jeden pár žil v systémech 24 V DC,
použití rovněž v obvodech s uzemněným mínusovým pólem,
s integrovanými PTC termistory pro
nadproudovou ochranu až do 40 A
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 33,0 V DC / 23,3 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,1 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BPD 24
Obj. č.: 927214
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 33 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,1 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 10 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 4,5 MHz
Certifikace UL 497B

Product 927214 was added to Notepad.

Product 927214 was added to the cart.


BCO ML2 MVG 230

Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 vodičů vícežilových bezpotenciálových signálových rozhraní se jmenovitým napětím 230 V. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.
Splňuje mimo jiné požadavky na signalizační systémy pro železnice (kompatibilní s DB RIL 819.0808).

1 Product

Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230

GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Modul svodiče přepětí BLITZDUCTORconnect ML2 MVG 230
modulární zásuvný svodič přepětí
chrání 2 žíly vícežilových
signálových rozhraní se jmenovitým napětím 230 V AC.
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 2/P3
Kategorie impulzu: C1, C2, C3
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 320 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud při 80 °C: 3 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 3 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 6 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: push-in
Shoda s DB RIL 819.0808

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 MVG 230
Obj. č.: 927290
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče V
Jmenovité napětí (UN ) 230 V
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 3 A
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 6 kA
Sériová impedance/žíla 0 Ohm
Certifikace SIL

Product 927290 was added to Notepad.

Product 927290 was added to the cart.


BCO ML2 BD EX 24

Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení jiskrově bezpečných meřicích obvodů a BUS systémů. Splňuje požadavky podle FISCO, izolační pevnost >500 V žíla - zem. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.

1 Product

Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24

GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič BLITZDUCTORconnect ML2 BD EX 24
modulární zásuvný kombinovaný svodič
pro ochranu jednoho páru žil jiskrově bezpečných,
bezpotenciálových symetrických rozhraní
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a
energeticky zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 36,0 V DC / 25,4 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
Max. vstupní napětí podle EN 60079-11: 30 V
Max. vstupní proud podle EN 60079-11: 0,5 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
s rozpojením signálu pro účely údržby
Připojení vedení: Push-in

Výrobek: DEHN
Typ: BCO ML2 BD EX 24
Obj. č.: 927284
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 3,5 MHz
Certifikace ATEX, IECEx, CCC

Product 927284 was added to Notepad.

Product 927284 was added to the cart.


BCO MOD ML2 B

Ochranný modul svodiče bleskových proudů o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů, pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem. Provedení pro nepřímé uzemnění stínění kabelů.

1 Product

Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180

GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul svodiče bleskových proudů
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 B 180
modul zásuvnuvného svodiče bleskových proudů
pro ochranu 2 samostatných vodičů, pro vyrovnání
potenciálů v ochraně před bleskem, provedení
pro nepřímé uzemnění stínění kabelů
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1
impulzní kategorie: C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 180,0 V DC/127,0 V AC
jmenovitý proud při 80 °C: 1,2 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 B 180
Obj. č.: 927010
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče A
Jmenovité napětí (UN ) 180 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 180 V
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 0 Ohm
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927010 was added to Notepad.

Product 927010 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BE

Ochranný modul kombinovaného svodiče o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů se společným vztažným potenciálem a nesymetrická rozhraní.

4 Products

Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12

GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 12
zásuvný kombinovaný svodič
pro ochranu 2 samostatných vodičů
se společným vztažným potenciálem
a nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P1
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 15,0 V DC/10,6 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 12
Obj. č.: 927022
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 12 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 15 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 1,4 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927022 was added to Notepad.

Product 927022 was added to the cart.

Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24

GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 24
zásuvný kombinovaný svodič
pro ochranu 2 samostatných vodičů
se společným vztažným potenciálem
a nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P1
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 33,0 V DC/23,3 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 24
Obj. č.: 927024
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 33 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 3,4 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927024 was added to Notepad.

Product 927024 was added to the cart.

Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48

GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 48
zásuvný kombinovaný svodič
pro ochranu 2 samostatných vodičů
se společným vztažným potenciálem
a nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P1
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 54,0 V DC/38,1 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 48
Obj. č.: 927025
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 48 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 54 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 5 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927025 was added to Notepad.

Product 927025 was added to the cart.

Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180

GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE 180
zásuvný modul kombinovaného svodiče přepětí
chrání dvě samostatné žíly
se společným vztažným potenciálem
nebo nesymetrickými rozhraními
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a
energeticky zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P1
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 180 V DC / 127 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,5 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
Vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE 180
Obj. č.: 927027
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 180 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 180 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1,8 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 10 MHz
Certifikace UL 497B, SIL

Product 927027 was added to Notepad.

Product 927027 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD

Ochranný modul kombinovaného svodiče o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení bezpotenciálových symetrických rozhraní.

4 Products

Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12

GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 12
zásuvný modul kombinovaného svodiče
pro ochranu jednoho páru bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 15,0 V DC/10,6 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 12
Obj. č.: 927042
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 12 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 15 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 2,6 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927042 was added to Notepad.

Product 927042 was added to the cart.

Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24

GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 24
zásuvný modul kombinovaného svodiče
pro ochranu jednoho páru bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 36,0 V DC/25,4 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 24
Obj. č.: 927044
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 5,8 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927044 was added to Notepad.

Product 927044 was added to the cart.

Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48

GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 48
zásuvný modul kombinovaného svodiče
pro ochranu jednoho páru bezpotenciálových
symetrických rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 54,0 V DC/38,1 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 48
Obj. č.: 927045
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 48 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 56 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 7,2 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927045 was added to Notepad.

Product 927045 was added to the cart.

Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180

GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD 180
zásuvný modul kombinovaného svodiče přepětí
pro ochranu jednoho páru žil
bezpotenciálového symetrického rozhraní
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a
energeticky zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 180 V DC / 127 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,5 A
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
Vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD 180
Obj. č.: 927047
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 180 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 180 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,5 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1,8 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 10 MHz
Certifikace UL 497B, SIL

Product 927047 was added to Notepad.

Product 927047 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BE HF

Ochranný modul kombinovaného svodiče o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů vysokofrekvenčních přenosů se společným vztažným potenciálem a nesymetrická rozhraní.

2 Products

Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5

GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 5
modul zásuvného kombinovaného svodiče
pro ochranu 2 samostatných vodičů
vysokofrekvenčních přenosů
se společným vztažným potenciálem
a nesymetrická rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P1
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 8,5 V DC/6,0 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE HF 5
Obj. č.: 927070
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 5 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 8,5 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927070 was added to Notepad.

Product 927070 was added to the cart.

Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24

GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BE HF 24
zásuvný modul kombinovaného svodiče přepětí
pro optimální ochranu dvou samostatných žil vysokofrekvenčních
přenosů se společným vztažným potenciálem
nebo nesymetrickými rozhraními
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P1
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 36 V DC /25,4 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
Mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
Vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BE HF 24
Obj. č.: 927074
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče M
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Certifikace UL 497B, SIL

Product 927074 was added to Notepad.

Product 927074 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD HF

Ochranný modul kombinovaného svodiče o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení bezpotenciálových vysokofrekvenčních BUS systémů a symetrických rozhraní.

2 Products

Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5

GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 5
zásuvný modul kombinovaného svodiče
pro ochranu jednoho páru bezpotenciálových
vysokofrekvenčních BUS systémů
a symetrických rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 8,5 V DC/6,0 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD HF 5
Obj. č.: 927071
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 5 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 8,5 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 100 MHz
Certifikace UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927071 was added to Notepad.

Product 927071 was added to the cart.

Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24

GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD HF 24
zásuvný modul kombinovaného svodiče přepětí
chrání jeden pár žil bezpotenciálových
vysokofrekvenčních sběrnicových systémů
i symetrická rozhraní
zkoušený podle EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
Třída svodiče typ 1/P2
Kategorie impulzu: C1, C2, C3, B2, D1
Ukazatel stavu, šířka 6 mm
Max. přípustné trvalé napětí: 36 V DC /25,4 V AC
Jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
Mezní frekvence 100 MHz
C2 jmenovitý svodový impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý svodový impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový impulzní proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
Vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD HF 24
Obj. č.: 927075
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,75 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 100 MHz
Certifikace UL 497B, SIL

Product 927075 was added to Notepad.

Product 927075 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BPD

Ochranný modul kombinovaného svodiče o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení 24 V DC systémů. Instalace je možná i při uzemněném záporném pólu. Integrované odpory PTC umožňují bezpečné resetování svodiče po působení rušení v obvodech se zkratovými proudy do 40 A.

1 Product

Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24

GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BPD 24
zásuvný modul kombinovaného svodiče pro ochranu
jednoho páru vedení v systémech 24 V DC, instalace je možná
i při uzemněném záporném pólu,
s integrovanými PTC odpory pro
nadproudovou ochranu do 40 A
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 33,0 V DC/23,3 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,1 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
výměnný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BPD 24
Obj. č.: 927014
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 33 V
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) 0,1 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 10 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 4,5 MHz
Certifikace UL 497B, SIL

Product 927014 was added to Notepad.

Product 927014 was added to the cart.


BCO MOD ML2 MVG 230

Ochranný modul svodiče přepětí o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 vodičů vícežilových bezpotenciálových signálových rozhraní se jmenovitým napětím 230 V.
Splňuje mimo jiné požadavky na signalizační systémy pro železnice (kompatibilní s DB RIL 819.0808).

1 Product

Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230

GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul svodiče přepětí
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 MVG 230
zásuvný modul svodiče přepětí
pro ochranu 2 vodičů vícežilových
signálových rozhraní se jmenovitým napětím 230 V AC
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 2/P3
impulzní kategorie: C1, C2, C3
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 320 V DC/250 V AC
jmenovitý proud při 80 °C: 3 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 3 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 6 kA
výměnný modul
kompatibilní s DB RIL 819.0808

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 MVG 230
Obj. č.: 927090
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče V
Jmenovité napětí (UN ) 230 V
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 3 A
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 6 kA
Sériová impedance/žíla 0 Ohm
Certifikace SIL

Product 927090 was added to Notepad.

Product 927090 was added to the cart.


BCO MOD ML2 BD EX 24

Ochranný modul kombinovaného svodiče o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru jiskrově bezpečných měřicích obvodů a BUS systémů. Splňuje požadavky podle FISCO, izolační pevnost >500 V žíla - zem.

1 Product

Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24

GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ochranný modul kombinovaného svodiče
BLITZDUCTORconnect MOD ML2 BD EX 24
zásuvný modul kombinovaného svodiče
pro ochranu jednoho páru jiskrově bezpečných
bezpotenciálových symetrických rozhraní
zkoušen podle ČSN EN/IEC 61643-21 a energeticky
zkoordinovaný podle IEC 61643-22
třída svodiče přepětí Typ 1/P2
impulzní kategorie: C1, C2, C3, B2, D1
ukazatel stavu, šířka 6 mm
nejvyšší provozní napětí: 36,0 V DC/25,4 V AC
jmenovitý proud při 70 °C: 0,75 A
max. vstupní napětí podle ČSN EN 60079-11: 30 V
max. vstupní proud podle ČSN EN 60079-11: 0,5 A
C2 jmenovitý impulzní proud/žíla (8/20): 5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud celkový (8/20): 10 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla: 1,5 kA
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový: 3 kA
vyjímatelný modul

Výrobek: DEHN
Typ: BCO MOD ML2 BD EX 24
Obj. č.: 927084
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Třída svodiče L
Jmenovité napětí (UN ) 24 V
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 36 V
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) 0,5 A
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) 1,5 kA
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 10 kA
Sériová impedance/žíla 1 Ohm
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 3,5 MHz
Certifikace ATEX, IECEx, CCC, SIL

Product 927084 was added to Notepad.

Product 927084 was added to the cart.


back to top