Your dashboard services.
Register to access all tools.

Křížové svorky, pro spoje nad zemí a v zemi

Vodiče v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání.

S mezidestičkou, pro drát a pásek

3 Products

Part No. 319201 KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024519, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 324.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky s mezidestičkou pro kulaté a páskové vodiče, FeZn
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: FeZn
Rozsah svorky drát/drát: 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: FeZn
Mezidestička: ano
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
Obj. č.: 319201
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky FeZn
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 319201 was added to Notepad.

Product 319201 was added to the cart.

Part No. 319207 KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU

GTIN 4013364020047, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 353.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky s mezidestičkou pro kulaté a páskové vodiče, Cu
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: Cu
Rozsah svorky drát/drát: 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mezidestička: ano
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU
Obj. č.: 319207
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky Cu
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-70 mm2
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 319207 was added to Notepad.

Product 319207 was added to the cart.

Part No. 319209 KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364035980, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 316.90 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížová svorka s mezidestičkou pro kulaté a páskové vodiče, nerez (V4A)
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání

Materiál svorky: nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát: 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mezidestička: ano
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
Obj. č.: 319209
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-70 mm2
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 319209 was added to Notepad.

Product 319209 was added to the cart.


S mezidestičkou, pro drát a pásek do 40 mm

2 Products

Part No. 321045 KS 8.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364021518, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 417.80 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky s mezidestičkou pro kulaté a páskové vodiče do 40 mm
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: FeZn
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 - 40 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30 - 40/30 - 40 mm
Materiál šroubu/matice: FeZn
Mezidestička: ano
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 FL40 STTZN
Obj. č.: 321045
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky FeZn
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 - 40 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30 - 40/30 - 40 mm
Rozměry 70 x 70 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 321045 was added to Notepad.

Product 321045 was added to the cart.

Part No. 321047 KS 8.10 FL40 CU

GTIN 4013364021525, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.80 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky s mezidestičkou pro kulaté a páskové vodiče do 40 mm
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: Cu
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 - 40 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30 - 40/30 - 40 mm
Materiál šroubu/matice: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mezidestička: ano
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 FL40 CU
Obj. č.: 321047
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky Cu
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 - 40 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30 - 40/30 - 40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-120 mm2
Rozměry 70 x 70 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 35,1 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 321047 was added to Notepad.

Product 321047 was added to the cart.


S mezidestičkou, pro dva dráty a pásek do 40 mm

1 Product

Part No. 319229 KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A

GTIN 4013364108752, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 413.80 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky s mezidestičkou pro dva kulaté a páskové vodiče do 40 mm
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
s mezidestičkou pro
kulaté a páskové vodiče do 40 mm
Materiál svorky: nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát: 7 - 10/7 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 7 - 10/30 - 40 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30 - 40/30 - 40 mm
Materiál šroubu/matice: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mezidestička: ano
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
Obj. č.: 319229
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát 7 - 10/7 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek 7 - 10/30 - 40 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30 - 40/30 - 40 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-95 mm2
Rozměry 70 x 70 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,0 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 319229 was added to Notepad.

Product 319229 was added to the cart.


S mezidestičkou, pro zaváděcí/jímací tyče

2 Products

Part No. 319202 KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024526, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 337.80 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky s mezidestičkou pro vývody uzemnění / jímací tyče
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
se zemnicími nebo jímacími tyčemi
Materiál svorky: FeZn
Rozsah svorky drát/drát: 16/8 -10 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 16/30 mm
Materiál šroubu/matice: FeZn
Mezidestička: ano
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN
Obj. č.: 319202
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky FeZn
Rozsah svorky drát/drát 16/8 -10 mm
Rozsah svorky drát/pásek 16/30 mm
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 319202 was added to Notepad.

Product 319202 was added to the cart.

Part No. 319219 KS 8.10 16 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364069916, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 323.90 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky s mezidestičkou pro vývody uzemnění / jímací tyče
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
se zemnicími nebo jímacími tyčemi
Materiál svorky: nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát: 16/8 -10 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 16/30 mm
Materiál šroubu/matice: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mezidestička: ano
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
Obj. č.: 319219
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát 16/8 -10 mm
Rozsah svorky drát/pásek 16/30 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-120 mm2
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 319219 was added to Notepad.

Product 319219 was added to the cart.


Bez mezidestičky, pro drát a pásek

3 Products

Part No. 318201 KS 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364021464, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky bez mezidestičky pro kulaté a páskové vodiče, FeZn
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: FeZn
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 FL30 STTZN
Obj. č.: 318201
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky FeZn
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 318201 was added to Notepad.

Product 318201 was added to the cart.

Part No. 318207 KS 8.10 FL30 CU

GTIN 4013364021488, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 257.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky bez mezidestičky pro kulaté a páskové vodiče, Cu
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: Cu
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 FL30 CU
Obj. č.: 318207
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky Cu
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-120 mm2
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 318207 was added to Notepad.

Product 318207 was added to the cart.

Part No. 318209 KS 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364035973, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 249.40 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky bez mezidestičky pro kulaté a páskové vodiče, nerez (V4A)
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 FL30 V4A
Obj. č.: 318209
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-120 mm2
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 318209 was added to Notepad.

Product 318209 was added to the cart.


Bez mezidestičky, pro dva dráty a pásek

2 Products

Part No. 318251 KS 8.10 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364046559, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 245.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky bez mezidestičky pro dva kulaté a páskové vodiče, FeZn
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: FeZn
Rozsah svorky drát/drát: 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
Obj. č.: 318251
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky FeZn
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 318251 was added to Notepad.

Product 318251 was added to the cart.

Part No. 318219 KS 8.10 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364129320, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 239.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky bez mezidestičky pro dva kulaté a páskové vodiče, nerez
Křížové svorky, pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát: 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 8.10 FL30 V4A
Obj. č.: 318219
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky nerez (V4A)
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek 8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 35-120 mm2
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 318219 was added to Notepad.

Product 318219 was added to the cart.


Bez mezidestičky, pro dva pásky

2 Products

Part No. 318033 KS FL30 STTZN

GTIN 4013364021471, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 240.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky bez mezidestičky pro dva páskové vodiče, FeZn
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: FeZn
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS FL30 STTZN
Obj. č.: 318033
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky FeZn
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 318033 was added to Notepad.

Product 318033 was added to the cart.

Part No. 318233 KS FL30 V4A

GTIN 4013364096646, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 229.30 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky bez mezidestičky pro dva páskové vodiče, nerez (V4A)
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: nerez (V4A)
Rozsah svorky pásek/pásek: 30/30 mm
Materiál šroubu/matice: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS FL30 V4A
Obj. č.: 318233
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky nerez (V4A)
Rozsah svorky pásek/pásek 30/30 mm
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,0 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 318233 was added to Notepad.

Product 318233 was added to the cart.


Bez mezidestičky, pro dva pásky do 40 mm

1 Product

Part No. 320044 KS FL40 STTZN

GTIN 4013364021501, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 305.80 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky bez mezidestičky pro dva páskové vodiče do 40 mm, FeZn
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: FeZn
Rozsah svorky pásek/pásek: 30 - 40/30 - 40 mm
Materiál šroubu/matice: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS FL40 STTZN
Obj. č.: 320044
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky FeZn
Rozsah svorky pásek/pásek 30 - 40/30 - 40 mm
Rozměry 70 x 70 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) viz. testovací protokol.

Product 320044 was added to Notepad.

Product 320044 was added to the cart.


Bez mezidestičky, pro zaváděcí/jímací tyče

1 Product

Part No. 318252 KS 8.10 16 FL30 STTZN

GTIN 4013364048454, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 255.80 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Křížové svorky bez mezidestičky pro vývody uzemnění / jímací tyče
Křížové svorky pro nadzemní a
podzemní spojení
ke spojení vodičů
v křížovém, paralelním a „T“ uspořádání
Materiál svorky: FeZn
Rozsah svorky drát/drát: 8 - 10/16 mm
Rozsah svorky drát/pásek: 16/30 mm
Materiál šroubu/matice: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8.10 16 FL30 STTZN
Obj. č.: 318252
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky FeZn
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/16 mm
Rozsah svorky drát/pásek 16/30 mm
Rozměry 60 x 60 x 3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 318252 was added to Notepad.

Product 318252 was added to the cart.


back to top