DEHNcord
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44043224/HDVORSCHAU/900445a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44043224/HDVORSCHAU/900445a1_16-9.jpg)
- Jedno-, dvou- nebo třípólový svodič přepětí s kontrolním a odpojovacím zařízením
- Optický ukazatel poruchy
- Verze s funkcí vypnutí obvodu zátěže v případě poruchy a ochranou řídící fáze
- Kompaktní rozměry, i pro vnější použití
- Pro instalaci do kabelových skříní, podpodlahových rozvodů napájení, kabelových žlabů a přístrojových krabic
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44043225/HDVORSCHAU/900447a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44043225/HDVORSCHAU/900447a2.jpg)
Part No. 900439 DCOR 3P TT 275 FM
GTIN 4013364436053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 129.38 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2 + 3/třída II + třída III |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 350 V |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. impulzní proud (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. impulzní proud (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 40 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certifikace | KEMA |
Part No. 900430 DCOR L 2P 275
GTIN 4013364157286, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 73.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 25 A gG |
Certifikace | KEMA |
Part No. 900432 DCOR L 2P 320
GTIN 4013364157309, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 320 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 25 A gG |
Certifikace | KEMA |
Part No. 900431 DCOR L 1P 275
GTIN 4013364310827, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 25 A gG |
Certifikace | KEMA |
Part No. 900433 DCOR L 1P 320
GTIN 4013364157316, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 320 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 25 A gG |
Certifikace | KEMA |
Part No. 999906 DCOR L 2P SN1864
GTIN 4013364310926, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.50 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Part No. 999937 DCOR L 2P SN1860
GTIN 4013364303195, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Part No. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG
GTIN 4013364292970, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 62.50 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Certifikace | KEMA |
Part No. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG
GTIN 4013364280380, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 71.50 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Certifikace | KEMA |
SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Pojistková skříňka EK480 je kvalitní produkt firmy Langmatz, který se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování a praxí prověřenými vlastnostmi. Produktová řada EK480 splňuje všechny mechanické a elektrické požadavky a normy. Svítidla s vysoce kvalitní elektronikou mohou být účinně chráněna proti přepětí způsobenému spínacími jevy nebo blízkými údery blesku.
1 Product
Part No. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR
GTIN 4013364394322, Customs tariff No. (EU): 85362010, Gross weight: 788.00 g, PU: 20.00 ks
Technical data
Data pojistkové skříně | |
Rozměry | 276 x 81 x 70 mm |
Od vnitřního rozměru stožáru | 89 mm |
Typ připojení | vstup: nástrčné svorky/výstup: pružinové svorky |
Maximální průřez připojovacího kabelu | 1 - 3 kabel (4 resp. 5 x 16 mm2) |
Výstupní svorky | max. 2,5 mm2 |
Data svodiče přepětí DEHNcord L 3P 275 SO LTG | |
SPD podle EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/třída II |
Maximální provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. impulzní proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Part No. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT
GTIN 4013364292963, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-PEN] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-PEN] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Certifikace | KEMA |
Part No. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP
GTIN 4013364282216, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 146.60 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Part No. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP
GTIN 4013364293007, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Ochranná úroveň [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Part No. 900449 DCOR R 3P 275
GTIN 4013364320031, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N] (UC ) | 275 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Připojovací konektor | Hirschmann STAK 3/STAS 3 |