Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcube PV

  • Kompletně zapojený, vícepólový svodič přepětí určený pro ochranu fotovoltaických aplikací, s krytím IP 65
  • Nekomplikovaná instalace přepěťové ochrany, umístění mimo rozváděč
  • Předem připravené propojovací vedení je dostupné pro jednoduché připojení svodiče přepětí přímo k chráněnému střídači
  • Kombinované odpojovací a zkratovací zařízení s bezpečným odpojením ochranného modulu (patentovaný princip SCI)
  • Jednoduché a rychlé připojení svodiče prostřednictvím pružinových svorek, bez použití nářadí
  • Svodiče jsou testovány podle ČSN EN 61643-31
  • Instalace ve všech fotovoltaických systémech podle IEC 60364-7-712 (ČSN 33 2000-7-712)

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Dvoupólový svodič přepětí s krytím IP 65, s třístupňovým stejnosměrným odpojovacím a zkratovacím zařízením chrání jeden MPP vstup.

1 Product

Part No. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M

GTIN 4013364155046, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 426.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNcube YPV SCI 1000 1M
vícepólový svodič přepětí pro fotovoltaiku do 1000 V DC
chrání 1 vstup, s krytím IP65
ukazatel poruchy
typ 2 podle ČSN EN 61643-31 s třístupňovým DC odpojovacím zařízením
pro použití v souladu s IEC 60364-7-712
maximální FV napětí: <= 1000 V dc
jmenovitý impulzní proud: (8/20) 12,5 kA
celkový impulzní proud: (8/20) 40 kA
ochranná úroveň: <= 4 kV
zkratová pevnost Iscpv: 1000 A
rozměry: 94 x 94 x 81 mm
kabelové průchodky: 3x Ø 3 - 7 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DCU YPV SCI 1000 1M
Obj. č.: 900910
nebo rovnocenný.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) 1000 V
Zkratová pevnost (ISCPV ) 1 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Maximální impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 4 kV
Krytí IP 65

Product 900910 was added to Notepad.

Product 900910 was added to the cart.


DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Čtyřpólový svodič přepětí s krytím IP 65, s třístupňovým stejnosměrným odpojovacím a zkratovacím zařízením chrání dva MPP vstupy.

1 Product

Part No. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M

GTIN 4013364155053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 731.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNcube YPV SCI 1000 2M
vícepólový svodič přepětí pro fotovoltaiku do 1000 V DC
chrání 2 vstupy, s krytím IP65
ukazatel poruchy
typ 2 podle ČSN EN 61643-31 s třístupňovým DC odpojovacím zařízením
pro použití v souladu s IEC 60364-7-712
maximální FV napětí: <= 1000 V dc
jmenovitý impulzní proud: (8/20) 12,5 kA
celkový impulzní proud: (8/20) 40 kA
ochranná úroveň: <= 4 kV
zkratová pevnost Iscpv: 1000 A
rozměry: 130 x 94 x 81 mm
kabelové průchodky: 5x Ø 3 - 7 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DCU YPV SCI 1000 2M
Obj. č.: 900920
nebo rovnocenný.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) 1000 V
Zkratová pevnost (ISCPV ) 1 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Maximální impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 4 kV
Krytí IP 65

Product 900920 was added to Notepad.

Product 900920 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Rozvodná skříň generátoru pro fotovoltaické systémy do 1100 V DC k ochraně jednoho vstupu MPP a dvou stringů.
S přepěťovou ochranou a push-in svorkami pro vstup a výstup.

1 Product

Part No. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S

GTIN 4013364492455, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Slučovací skříň střídače DCU 2 YPV 1100 1M 2S
slučovací skříň střídače do 1100 V DC
k ochraně jednoho vstupu MPP
a dvou stringů, krytí IP65
ukazatel poruchy
slučovací skříň střídače DIN EN IEC 61439-2
s třístupňovým DC odpojovacím zařízením
lze použít podle IEC 60364-7-712
(ČSN 33 2000-7-712)
maximální FV napětí: <=1100V DC
jmenovitý impulzní proud: (8/20) 20 kA
celkový impulzní proud: (8/20) 40 kA
ochranná úroveň: <= 4 kV
zkratová pevnost Iscpv: 10 kA
rozměry: 180 x 182 x 111 mm
kabelový vstup: 2x trojité šroubové připojení (2,5 mm² - 6 mm² FV vedení)
kabelový vstup: 2x M20 (16mm²)

Výrobek: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Obj. č.: 900913
nebo rovnocenný.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) 1100 V
Zkratová pevnost (ISCPV ) 10 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maximální impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 4 kV
Krytí IP 65

Product 900913 was added to Notepad.

Product 900913 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Rozvodná skříň generátoru pro fotovoltaické systémy do 1100 V DC k ochraně dvou vstupů MPP a jednoho stringu.
S přepěťovou ochranou a push-in svorkami pro vstup a výstup.

1 Product

Part No. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S

GTIN 4013364492462, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Slučovací skříň střídače DCU 2 YPV 1100 2M 2S
slučovací skříň střídače do 1100 V DC
k ochraně dvou vstupů MPP
a jednoho stringu, krytí IP65
ukazatel poruchy
slučovací skříň střídače DIN EN IEC 61439-2
s třístupňovým DC odpojovacím zařízením
lze použít podle IEC 60364-7-712
(ČSN 33 2000-7-712)
maximální FV napětí: <=1100V DC
jmenovitý impulzní proud: (8/20) 20 kA
celkový impulzní proud: (8/20) 40 kA
ochranná úroveň: <= 4 kV
zkratová pevnost Iscpv: 10 kA
rozměry: 180 x 182 x 111 mm
kabelový vstup: 2x čtyřnásobné šroubové připojení (2,5 mm² - 6 mm² FV vedení)
kabelový vstup: 2x M20 (16mm²)

Výrobek: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Obj. č.: 900921
nebo rovnocenný.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) 1100 V
Zkratová pevnost (ISCPV ) 10 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maximální impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 4 kV
Krytí IP 65

Product 900921 was added to Notepad.

Product 900921 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Rozvodná skříň generátoru pro fotovoltaické systémy do 1100 V DC k ochraně dvou vstupů MPP a dvou stringů.
S přepěťovou ochranou a push-in svorkami pro vstup a výstup.

1 Product

Part No. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S

GTIN 4013364492400, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Slučovací skříň střídače DCU 2 YPV 1100 2M 2S
slučovací skříň střídače do 1100 V DC
k ochraně dvou vstupů MPP
a dvou stringů, krytí IP65
ukazatel poruchy
slučovací skříň střídače DIN EN IEC 61439-2
s třístupňovým DC odpojovacím zařízením
lze použít podle IEC 60364-7-712
(ČSN 33 2000-7-712)
maximální FV napětí: <=1100V DC
jmenovitý impulzní proud: (8/20) 20 kA
celkový impulzní proud: (8/20) 40 kA
ochranná úroveň: <= 4 kV
zkratová pevnost Iscpv: 10 kA
rozměry: 180 x 182 x 111 mm
kabelový vstup: 4x trojité šroubové připojení (2,5 mm² - 6 mm² FV vedení)
kabelový vstup: 2x M20 (16mm²)

Výrobek: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Obj. č.: 900923
nebo rovnocenný.

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) 1100 V
Zkratová pevnost (ISCPV ) 10 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Maximální impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 4 kV
Krytí IP 65

Product 900923 was added to Notepad.

Product 900923 was added to the cart.


back to top