Part No. 274110 LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A
GTIN 4013364123434, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.50 g, PU: 50.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Šířka pásku | 20 mm |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Norma | ČSN EN 62561-4 |
Part No. 274117 LH ZS 8.10 FL20 M8 CU
GTIN 4013364128194, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.70 g, PU: 50.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez / povrch Cu |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Šířka pásku | 20 mm |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Norma | ČSN EN 62561-4 |
Part No. 274150 LH ZS 8.10 FL20 M8 KS CU
GTIN 4013364128187, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Šířka pásku | 20 mm |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Norma | ČSN EN 62561-4 |
Part No. 274160 LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A
GTIN 4013364123380, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.00 g, PU: 50.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Šířka pásku | 20 mm |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Barva plastové podložky | šedá ● |
Vrut | ak 5 x 50 mm |
Norma | ČSN EN 62561-4 |
Part No. 274167 LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 CU
GTIN 4013364128200, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 42.70 g, PU: 50.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez / povrch Cu |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Šířka pásku | 20 mm |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Barva plastové podložky | hnědá ● |
Vrut | ak 5 x 50 mm |
Norma | ČSN EN 62561-4 |
Part No. 274113 LH ZS 13 M8 V2A
GTIN 4013364123403, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 g, PU: 50.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez |
Průměr drátu | 13 mm |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Vnitřní závit | M8 |