Měřicí přístroje pro svodiče s RFID-LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567983/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567983/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
- Monitorovací jednotka RFID-LifeCheck detekuje tepelné či elektrické přetížení všech součástek svodiče
- Aby bylo zabráněno hrozící poruše a tím i zastavení výrobního procesu, měl by být svodič co nejdříve vyměněn
- Velmi jednoduché měření během několika sekund
- Rozpoznání tepelného nebo elektrického přetížení všech součástek svodiče
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567985/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567985/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567989/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567989/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567986/HDVORSCHAU/910655a1_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567986/HDVORSCHAU/910655a1_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567984/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_D_Web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567984/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_D_Web.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567987/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567987/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567988/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43567988/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
DRC LC M3+
Přenosný měřicí přístroj se senzorem RFID-LifeCheck má flexibilní použití. Umožňuje snadné a rychlé testování svodičů s čipem RFID-LifeCheck. Přístroj je vybaven optickou a akustickou signalizací. Doplňkovou výbavu tvoří USB port pro připojení k PC a databázový software pro správu a vytvoření dokumentace výsledků testů. Senzor RFID-LifeCheck přístroje DRC LC M3+ je opatřen západkami pro snadné nasazení na testovaný modul. Přístroj podporuje také nastavení hodnot svodičů pro Condition Monitoring System s čipem LifeCheck.
1 Product
Part No. 910653 DRC LC M3+
GTIN 4013364113008, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Zdroj napětí (součást dodávky) | Li-Ion baterie |
Přenosová frekvence RFID | 125 kHz |
Zobrazení naměřených hodnot | pípnutí a zobrazení na displeji LCD |
Příslušenství (součást dodávky) | přístroj, senzor LifeCheck BXT, nabíječka, referenční modul, kufřík, CD se software, USB kabel |
Rozměry přenosného kufru | 340 x 275 x 83 mm |
DRC LC M1+
Přenosný měřicí přístroj se senzorem LifeCheck má flexibilní použití. Umožňuje snadné a rychlé testování svodičů s čipem RFID-LifeCheck. Pomocí LED diod je zobrazován provozní stav, nabití baterií, stejně jako výsledky testu čipu LifeCheck. Senzor RFID-LifeCheck přístroje DRC LC M1+ je opatřen západkami pro snadné nasazení na testovaný modul.
1 Product
Part No. 910655 DRC LC M1+
GTIN 4013364149250, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1214.60 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Zdroj napětí (součást dodávky) | Li-Poly baterie |
Přenosová frekvence RFID | 125 kHz |
Zobrazení naměřených hodnot | LED |
Příslušenství (součást dodávky) | přístroj, senzor LifeCheck BXT, síťový zdroj s adaptérem pro různé typy zásuvek, referenční modul, kufřík, USB kabel |
Rozměry přenosného kufru | 275 x 230 x 83 mm |