Your dashboard services.
Register to access all tools.

Distanční držáky DEHNiso

Systém izolovaných držáků vedení a jímacích tyčí pro dodržení dostatečné vzdálenosti podle ČSN EN 62305-3.

Distanční tyč z umělé hmoty vyztužené skleněnými vlákny GFK (glasfaserverstärkte Kunststoff), Ø 16 mm, odolné proti UV záření, barva světle šedá, teplota prostředí -50 až + 100 °C.

Při výpočtu dostatečné vzdálenosti (délky distančních tyčí) je třeba uvažovat s koeficientem materiálu km = 0,7.
1m distanční tyče odpovídá ekvivalentu vzdušné vzdálenosti 0,7 m.

Distanční držáky DEHNiso splňují normy DIN/IEC TS 62561-8.

Details

Úhlové uchycení s falcovými svorkami.
lorem ipsum
Variabilní držák s páskovou objímkou.
lorem ipsum
Použití distančního držáku, upevňovací zdířka a upínací pásek.
lorem ipsum

S držákem jímací tyče a upevňovací destičkou

Pevné uchycení tyče.

3 Products

Part No. 106115 DIDH 16 530 BP V2A GFK

GTIN 4013364100213, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 488.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem tyče, délka 530 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí
např. na klimatizačních jednotkách nebo na částech konstrukce
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
v kombinaci s jímací tyčí 16/10 mm
(volná délka 2,0 m / délka upnutí 0,5 až 1,0 m)
včetně betonového podstavce o hmotnosti 17 kg.
Rozsah držáku (prům.): 16 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 530 mm
Izolační délka: 445 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 16 530 BP V2A GFK
Obj. č.: 106115
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 16 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 530 mm
Izolační délka (l2) 445 mm
Upevňovací otvory [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106115 was added to Notepad.

Product 106115 was added to the cart.

Part No. 106120 DIDH 16 690 BP V2A GFK

GTIN 4013364092945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 552.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem tyče, délka 690 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí
např. na klimatizačních jednotkách nebo na částech konstrukce
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
v kombinaci s jímací tyčí 16/10 mm
(volná délka 2,0 m / délka upnutí 0,5 až 1,0 m)
včetně betonového podstavce o hmotnosti 17 kg.
Rozsah držáku (prům.): 16 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 690 mm
Izolační délka: 605 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 16 690 BP V2A GFK
Obj. č.: 106120
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 16 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 690 mm
Izolační délka (l2) 605 mm
Upevňovací otvory [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106120 was added to Notepad.

Product 106120 was added to the cart.

Part No. 106123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK

GTIN 4013364100220, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 686.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem tyče, délka 1030 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí
např. na klimatizačních jednotkách nebo na částech konstrukce
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
v kombinaci s jímací tyčí 16/10 mm
(volná délka 2,0 m / délka upnutí 0,5 až 1,0 m)
včetně betonového podstavce o hmotnosti 17 kg.
Rozsah držáku (prům.): 16 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 1030 mm
Izolační délka: 945 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 BP V2A GFK
Obj. č.: 106123
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 16 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 1030 mm
Izolační délka (l2) 945 mm
Upevňovací otvory [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106123 was added to Notepad.

Product 106123 was added to the cart.


S držákem vedení a upevňovací destičkou

Pevné uchycení vedení.

3 Products

Part No. 106090 DIDH 7.10 530 BP V2A GFK

GTIN 4013364100190, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 470.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem vedení, délka 530 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění vedení
např. na klimatizačních jednotkách nebo na částech konstrukce
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
dimenzován na max. rychlost nárazového větru (rozpětí držáku 1,0 m, Al Ø 8–10 mm)
240 km/h.
Rozsah držáku (prům.): 7 - 10 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 530 mm
Izolační délka: 445 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 7.10 530 BP V2A GFK
Obj. č.: 106090
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 7 - 10 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 530 mm
Izolační délka (l2) 445 mm
Upevňovací otvory [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Max. rychlost nárazového větru (rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) 240 km/h
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106090 was added to Notepad.

Product 106090 was added to the cart.

Part No. 106100 DIDH 7.10 690 BP V2A GFK

GTIN 4013364092907, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 544.80 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem vedení, délka 690 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění vedení
např. na klimatizačních jednotkách nebo na částech konstrukce
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
dimenzován na max. rychlost nárazového větru (rozpětí držáku 1,0 m, Al Ø 8–10 mm)
198 km/h.
Rozsah držáku (prům.): 7 - 10 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 690 mm
Izolační délka: 605 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
Obj. č.: 106100
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 7 - 10 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 690 mm
Izolační délka (l2) 605 mm
Upevňovací otvory [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Max. rychlost nárazového větru (rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) 198 km/h
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106100 was added to Notepad.

Product 106100 was added to the cart.

Part No. 106105 DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK

GTIN 4013364100206, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 658.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem vedení, délka 1030 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso pro okružní vedení
umístěný v betonovém podstavci (8,5 kg)
s klínkem (obj. č. 102 075)
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
dimenzován na max. rychlost nárazového větru (rozpětí držáku 1,0 m, Al Ø 8–10 mm)
140 km/h.
Rozsah držáku (prům.): 7 - 10 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 1030 mm
Izolační délka: 945 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 7.10 1030 BP V2A GFK
Obj. č.: 106105
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 7 - 10 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 1030 mm
Izolační délka (l2) 945 mm
Upevňovací otvory [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Max. rychlost nárazového větru (rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) 140 km/h
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106105 was added to Notepad.

Product 106105 was added to the cart.


S držákem jímací tyče a držákem na potrubí

3 Products

Part No. 106225 DIDH 16 530 RS40.60 V2A

GTIN 4013364100299, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 684.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem tyče, délka 530 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí
např. na potrubí nebo stožárech
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
v kombinaci s jímací tyčí 16/10 mm
(volná délka 2,0 m / délka upnutí 0,5 až 1,0 m).
Rozsah držáku (prům.): 16 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 530 mm
Izolační délka: 445 mm
Rozsah Ø potrubí: 40 - 60 mm (1 1/4 - 2")
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 16 530 RS40.60 V2A
Obj. č.: 106225
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 16 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 530 mm
Izolační délka (l2) 445 mm
Rozsah Ø potrubí 40 - 60 mm (1 1/4 - 2")
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106225 was added to Notepad.

Product 106225 was added to the cart.

Part No. 106226 DIDH 16 690 RS40.60 V2A

GTIN 4013364098930, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 722.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem tyče, délka 690 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí
např. na potrubí nebo stožárech
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
v kombinaci s jímací tyčí 16/10 mm
(volná délka 2,0 m / délka upnutí 0,5 až 1,0 m).
Rozsah držáku (prům.): 16 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 690 mm
Izolační délka: 605 mm
Rozsah Ø potrubí: 40 - 60 mm (1 1/4 - 2")
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 16 690 RS40.60 V2A
Obj. č.: 106226
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 16 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 690 mm
Izolační délka (l2) 605 mm
Rozsah Ø potrubí 40 - 60 mm (1 1/4 - 2")
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106226 was added to Notepad.

Product 106226 was added to the cart.

Part No. 106228 DIDH 16 1030 RS40.60 V2A

GTIN 4013364100305, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 877.60 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem tyče, délka 1030 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí
např. na potrubí nebo stožárech
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
v kombinaci s jímací tyčí 16/10 mm
(volná délka 2,0 m / délka upnutí 0,5 až 1,0 m).
Rozsah držáku (prům.): 16 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 1030 mm
Izolační délka: 945 mm
Rozsah Ø potrubí: 40 - 60 mm (1 1/4 - 2")
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 RS40.60 V2A
Obj. č.: 106228
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 16 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 1030 mm
Izolační délka (l2) 945 mm
Rozsah Ø potrubí 40 - 60 mm (1 1/4 - 2")
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106228 was added to Notepad.

Product 106228 was added to the cart.


S držákem jímací tyče a páskovým držákem na potrubí

3 Products

Part No. 106245 DIDH 16 530 SB50.300 V2A

GTIN 4013364100336, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 561.40 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem tyče, délka 530 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí
např. na potrubí nebo stožárech
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
v kombinaci s jímací tyčí 16/10 mm
(volná délka 2,0 m / délka upnutí 0,5 až 1,0 m).
Rozsah držáku (prům.): 16 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 530 mm
Izolační délka: 445 mm
Rozsah Ø potrubí: 50 - 300 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 16 530 SB50.300 V2A
Obj. č.: 106245
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 16 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 530 mm
Izolační délka (l2) 445 mm
Rozsah Ø potrubí 50 - 300 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106245 was added to Notepad.

Product 106245 was added to the cart.

Part No. 106246 DIDH 16 690 SB50.300 V2A

GTIN 4013364098954, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 608.10 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem tyče, délka 690 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí
např. na potrubí nebo stožárech
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
v kombinaci s jímací tyčí 16/10 mm
(volná délka 2,0 m / délka upnutí 0,5 až 1,0 m).
Rozsah držáku (prům.): 16 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 690 mm
Izolační délka: 605 mm
Rozsah Ø potrubí: 50 - 300 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 16 690 SB50.300 V2A
Obj. č.: 106246
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 16 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 690 mm
Izolační délka (l2) 605 mm
Rozsah Ø potrubí 50 - 300 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106246 was added to Notepad.

Product 106246 was added to the cart.

Part No. 106248 DIDH 16 1030 SB50.300 V2A

GTIN 4013364100343, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 762.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem tyče, délka 1030 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso k upevnění jímacích tyčí
např. na potrubí nebo stožárech
k dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektricky
vodivým částem podle DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
v kombinaci s jímací tyčí 16/10 mm
(volná délka 2,0 m / délka upnutí 0,5 až 1,0 m).
Rozsah držáku (prům.): 16 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 1030 mm
Izolační délka: 945 mm
Rozsah Ø potrubí: 50 - 300 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 16 1030 SB50.300 V2A
Obj. č.: 106248
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 16 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 1030 mm
Izolační délka (l2) 945 mm
Rozsah Ø potrubí 50 - 300 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106248 was added to Notepad.

Product 106248 was added to the cart.


S držákem vedení DEHNgrip

Uchycení do betonového podstavce (obj. č. 102 075), volné uchycení vedení.

1 Product

Part No. 106160 DIDH 8 675 KT V2A GFK

GTIN 4013364092938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 286.50 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso s držákem vedení DEHNgrip, délka 675 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso pro okružní vedení
umístěný v betonovém podstavci s klínkem pro dodržení
dostatečné vzdálenosti vůči elektricky vodivým částem podle DIN
EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky DEHNiso jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 176 km/h.
Rozsah držáku (prům.): 8 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 675 mm
Izolační délka: 590 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 8,5 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm): 104 km/h
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm): 176 km/h
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 8 675 KT V2A GFK
Obj. č.: 106160
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 8 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 675 mm
Izolační délka (l2) 590 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 8,5 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) 104 km/h
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) 176 km/h
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106160 was added to Notepad.

Product 106160 was added to the cart.


Se svorkou MMV

Pro křížení vedení, uchycení do betonového podstavce (obj. č. 102 075), pevné uchycení vedení.

1 Product

Part No. 106150 DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK

GTIN 4013364092914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 340.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Distanční držák DEHNiso se svorkou MMV, délka 675 mm, nerez
Distanční držák DEHNiso se svorkou MMV, pevné uchycení vedení
např. na bodu křížení vodiče v okružních vedeních
umístěný v betonovém podstavci pomocí klínků pro dodržení
dostatečné vzdálenosti vůči elektricky vodivým částem podle
DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distanční tyč (izolační část) je z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny
(GFK) Ø 16 mm,
koeficient materiálu km = 0,7
barva světle šedá, odolnost vůči UV záření.
Distanční držáky DEHNiso jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 176 km/h.
Rozsah držáku (prům.): 6 - 10 mm
Materiál příchytky: nerez
Délka: 675 mm
Izolační délka: 590 mm
Teplota prostředí: -50 °C ... +100 °C
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 8,5 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm): 104 km/h
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm): 176 km/h
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
Obj. č.: 106150
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah držáku (prům.) 6 - 10 mm
Materiál příchytky nerez
Délka (l1) 675 mm
Izolační délka (l2) 590 mm
Teplota prostředí -50 °C ... +100 °C
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 8,5 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) 104 km/h
Max. rychlost nárazového větru (podstavec 17 kg, rozpětí držáku 1000 mm, Al Ø 8 mm) 176 km/h
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106150 was added to Notepad.

Product 106150 was added to the cart.


back to top