BLITZDUCTOR XTU - moduly svodičů přepětí s RFID-LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888560/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888560/HDVORSCHAU/920349a1_16-9.jpg)
- nejvyšší svodový výkon pro symetrická datová rozhraní
- Schopnost svádět bleskové proudy až 10 kA (10/350 µs)
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0A – 2 a vyšších
- Automaticky rozpozná nosné provozní napětí signálu v rozsahu 0 až 180 V
- Ochrannou úroveň nastaví optimálně k superponovanému signálu
- Vzhledem k optimální ochranné úrovni umožňuje ochranu koncových zařízení
- Pomocí jednoho svodiče je možno chránit dvě rozdílná datová rozhraní
- Umožňuje kontrolu svodičů za provozu
- Rozezná přetížení svodiče
- Preventivní výměnou svodiče je zajištěna vysoká spolehlivost chráněných obvodů
- Instalace na montážní lištu TS 35
- Umožňuje jednoduchou výměnu ochranného modulu
- Pro zajištění spolehlivého provozu jsou svodiče testovány vibrací a otřesem
- K dispozici jsou dva univerzální základní díly s nebo bez rozpojení signálu
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888561/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888561/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888564/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888564/HDVORSCHAU/920344_920300_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888563/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888563/HDVORSCHAU/920349_920300_Detail_3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888565/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888565/HDVORSCHAU/920349_Diagramm_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888562/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44888562/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Detail_2.jpg)
BXTU ML4 BD 0-180
Prostorově úsporný modul kombinovaného svodiče s technologií actiVsense a čipem RFID-LifeCheck chrání 2 páry žil symetrických rozhraní s galvanickým oddělením. Vedení mohou mít stejné nebo rozdílné provozní napětí. Svodič automaticky rozpozná nosné provozní napětí signálu a nastaví podle něj optimální ochrannou úroveň.
1 Product
Part No. 920349 BXTU ML4 BD 0-180
GTIN 4013364126404, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 32.30 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Přípustné napětí superponovaného signálu (USignal ) | ≤ +/- 5 V |
Mezní frekvence žíla-žíla (USignal, symetrická 100 ohmů) (fG ) | 50 MHz |
Jmenovitý proud při 80 °C (odpovídá max. zkratovému proudu) (IL ) | 100 mA |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 10 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Sériová impedance/žíla | ≤ 10 ohmů; typicky 7,5 ohm |
Certifikace | CSA, UL 497B, SIL |
*) Detaily viz.: www.dehn.de |
BXTU ML2 BD S 0-180
Prostorově úsporný modul kombinovaného svodiče s technologií actiVsense a čipem RFID-LifeCheck chrání 1 pár žil s možností volby přímého nebo nepřímého uzemnění stínění. Svodič automaticky rozpozná nosné provozní napětí signálu a nastaví podle něj optimální ochrannou úroveň.
1 Product
Part No. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180
GTIN 4013364127845, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.60 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Přípustné napětí superponovaného signálu (USignal ) | ≤ +/- 5 V |
Mezní frekvence žíla-žíla (USignal, symetrická 100 ohmů) (fG ) | 50 MHz |
Jmenovitý proud při 80 °C (odpovídá max. zkratovému proudu) (IL ) | 100 mA |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 9 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Sériová impedance/žíla | ≤ 10 ohmů; typicky 7,5 ohm |
Certifikace | CSA, UL 497B, SIL |
*) Detaily viz. : www.dehn.de |