Your dashboard services.
Register to access all tools.

Příslušenství pro Condition Monitoring System

Síťový zdroj

Výkonný napájecí zdroj určený pro instalaci na lištu TS 35. Jednofázové napájení v širokém rozsahu vstupního střídavého napětí umožňuje použití v různých typech sítí. Indikátor provozu signalizuje přítomnost výstupního napětí. Jedním zdrojem je možno napájet až 10 monitorovacích přístrojů DRC MCM XT, případně DRC SCM XT samostatně nebo až 15 monitorovacích přístrojů DRC MCM XT zapojených přes rozhraní RS 485.

1 Product

Part No. 910499 PSU DC24 30W

GTIN 4013364157149, Customs tariff No. (EU): 85044083, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Síťový zdroj pro montáž na DIN lištu PSU DC 24 30W
primárně synchronizovaný napájecí zdroj
v krabičce pro řadovou zástavbu do rozváděče
s jednofázovým vstupem s širokým rozsahem napájení,
pro napájení 24 V systémů.
Rozsah vstupního napětí: AC 85 - 264 V; DC 120 - 373 V
Rozsah výstupního napětí: nastavitelný v rozsahu DC 22,8 - 26,4 V
Výstupní proud: 1,3 A při DC 24 V, max. 0,9 A při libovolné instalační poloze

Výrobek: DEHN
Typ: PSU DC24 30W
Obj. č.: 910499
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah vstupního napětí AC 85 - 264 V; DC 120 - 373 V
Frekvence 44 - 66 Hz; 0 Hz
Vstupní proud (Ie ) 0,7 A při AC 110 V/0,5 A při AC 230 V
Jmenovité výstupní napětí (Ua ) DC 24 V (SELV)
Výstupní proud (Ia ) 1,3 A při DC 24 V, max. 0,9 A při libovolné instalační poloze
Doporučené předjištění jistič 10 A, 16 A, charakteristika B, C
Normy/předpisy ČSN EN 60950, ČSN EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL

Product 910499 was added to Notepad.

Product 910499 was added to the cart.


Převodník USB NANO 485

USB Nano 485 převádí signál mezi USB a RS 485. Přístroj je určen výhradně pro dvouvodičové sběrnice RS 485. LED diody signalizují provoz (žlutá), Rx (zelená) a Tx (červená).
Vzhledem k velmi malým rozměrům je převodník USB Nano 485 obzvlášť vhodný pro použití s notebooky. Převodník je možno použít i se stolními počítači.

1 Product

Part No. 910486 USB NANO 485

GTIN 4013364124479, Customs tariff No. (EU): 85399090, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: USB NANO 485
Obj. č.: 910486
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data


Product 910486 was added to Notepad.

Product 910486 was added to the cart.


back to top