Your dashboard services.
Register to access all tools.

Vodič HVI power

Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti mezi vedením hromosvodu a ostatními vodivými součástmi podle ČSN EN 62305-3.
Použití do ekvivalentní dostatečné vzdálenosti s ≤ 90 cm (pro vzduch) nebo s ≤ 180 cm (pro pevný nevodivý materiál).

S jedním svodem je možno podle systému ochrany před bleskem (LPS) realizovat následující délky vedení:
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

Vodič HVI power long splňuje požadavky uvedené v ČSN EN 62561-8.

Teplota pro práci s vodičem HVI power long je od -5 do +40 °C a teplota prostředí (při pevném uchycení) je od -30 do +70 °C.

Vodič HVI power (předem připravený pro vložení do podpůrné trubky)

Vodič má jeden připojovací prvek nasazený, součástí balení je připojovací prvek na druhý konec vodiče.
Minimální délka vodiče pro objednání je 6 m, potřebnou délku je třeba zadat při objednání (krok 0,5 m).

1 Product

Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Vodič HVI power (předem připravený pro vložení do podpůrné trubky)
Vodič HVI power
vodič s vysokonapěťovou izolací
pro dodržení dostatečné vzdálenosti
vůči vodivým částem
podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 90 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 180 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Vodič má jeden připojovací prvek nasazený,
součástí balení je připojovací prvek
na druhý konec vodiče (volně přiložený).
Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Materiál vnitřního vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Průměr vodiče: 27 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI P RIV 90 27 L6M SW
Obj. č.: 819160
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vnitřního vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče černá ●
Průměr vodiče 27 mm
Minimální objednací délka 6 m
Maximální objednací délka 35 m
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819160 was added to Notepad.

Product 819160 was added to the cart.


Vodič HVI power (předem připravený pro uložení vně podpůrné trubky) pro podpůrnou trubku HVI power GFK/Al

Vodič HVI power předem připravený pro uložení vně podpůrné trubky, s jedním připojovacím prvkem nasazeným a jedním volně přiloženým.
Připojovací sada vodiče HVI power na podpůrnou trubku GFK/Al pro vodiče HVI power je složena ze závitového čepu, připojovacího dílu, teplem smrštitelné bužírky a upevňovacího kroužku s držákem vedení s prořezem (Ø 27 mm) pro zajištění oblasti koncovky (součástí jsou stahovací pásky).
Minimální délka pro objednání je 6 m, požadovanou délku je třeba zadat při objednání (krok 0,5 m).

1 Product

Part No. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364272224, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 6.28 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Vodič HVI power (předem připravený pro uložení vně podpůrné trubky)
Vodič HVI power
vodič s vysokonapěťovou izolací
pro dodržení dostatečné vzdálenosti
vůči vodivým částem
podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 90 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 180 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Vodič má jeden připojovací prvek nasazený,
součástí balení je připojovací prvek
na druhý konec vodiče (volně přiložený).
Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Materiál vnitřního vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Průměr vodiče: 27 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI P RAV 90 27 L6M SW
Obj. č.: 819165
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vnitřního vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče černá ●
Průměr vodiče 27 mm
Minimální objednací délka 6 m
Maximální objednací délka 35 m
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819165 was added to Notepad.

Product 819165 was added to the cart.


Vodič HVI power long (na kabelovém bubnu)

Vodič HVI power long určený pro montáž na stavbě je dodáván v délce 100 m na překližkových kabelových bubnech (průměr cca 900 mm, šířka cca 485 mm).
Součástí dodávky je vnitřní šestihranný klíč.

1 Product

Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW

GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 0.01 PAL/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Materiál vnitřního vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Průměr vodiče: 27 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI P LO 90 27 L100M SW
Obj. č.: 819137
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vnitřního vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče černá ●
Průměr vodiče 27 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819137 was added to Notepad.

Product 819137 was added to the cart.


Vodič HVI power long (v požadované délce)

Vodič HVI power long je dodáván v požadované délce pro montáž na stavbě. Vodič obj. č. 819 163 je dodáván zabalený v balíku, obj. č. 819 161 je dodáván na kabelovém bubnu.
Požadovanou délku je třeba zadat při objednání (krok 0,5 m).

2 Products

Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW

GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Vodič HVI power long (v požadované délce), barva černá
Vodič HVI power
vodič s vysokonapěťovou izolací
pro dodržení dostatečné vzdálenosti
vůči vodivým částem
podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 90 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 180 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
dodáván v požadované délce 6 - 35 m
Materiál vnitřního vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Průměr vodiče: 27 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI P LO 90 27 L6...35M SW
Obj. č.: 819163
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vnitřního vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče černá ●
Průměr vodiče 27 mm
Minimální objednací délka 6 m
Maximální objednací délka 35 m
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819163 was added to Notepad.

Product 819163 was added to the cart.

Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW

GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Vodič HVI power long (v požadované délce), barva černá
Vodič HVI power
vodič s vysokonapěťovou izolací
pro dodržení dostatečné vzdálenosti
vůči vodivým částem
podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 90 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 180 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
dodáván v požadované délce 36 - 80 m
Materiál vnitřního vodiče: Cu
Materiál izolace: PE
Materiál pláště: PE
Průměr vodiče: 27 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI P LO 90 27 L36...80M SW
Obj. č.: 819161
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál vnitřního vodiče Cu
Materiál izolace PE
Materiál pláště PE
Barva vodiče černá ●
Průměr vodiče 27 mm
Minimální objednací délka 36 m
Maximální objednací délka 80 m
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819161 was added to Notepad.

Product 819161 was added to the cart.


back to top