BUStector
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44883953/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44883953/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
- Svodič pro sběrnice KNX/EIB
- Provedení jako Bus-svorka KNX/EIB vyžaduje minimální nároky na prostor
- Testováno v systému s certifikací EIBA
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44883955/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44883955/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44883954/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44883954/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
Part No. 925001 BT 24
GTIN 4013364047365, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 10.10 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | B |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 45 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 6 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla | 1 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs)/žíla (In ) | 5 kA |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 70 MHz |
Certifikace | EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95 |