BLITZDUCTOR VT
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877155/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877155/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
- Hospodárná ochrana pro vícežilová signálová vedení
- Varianty jsou rozděleny podle typů rozhraní, např. RS458 nebo telekomunikační zařízení
- Varianty pro DC napájecí systémy
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877158/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
BVT TC1 chrání telekomunikační rozhraní
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877158/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877156/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
BVT AVD/ALD: 2 chráněné žíly pro DC napájecí systémy
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877156/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877157/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
BVT RS485 chrání rozhraní RS485/RS422
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877157/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877159/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44877159/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
Part No. 918401 BVT RS485 5
GTIN 4013364074224, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 199.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | Q |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 6 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 0,8 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1,8 ohmu |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 1,7 MHz |
Certifikace | CSA |
Part No. 918422 BVT AVD 24
GTIN 4013364149267, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 109.10 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | W |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 35 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 10 A |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 2 kA |
Part No. 918408 BVT ALD 36
GTIN 4013364125292, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 45 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 4 A |
Jmenovitý proud při 45 °C (IL ) | 7 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Sériová impedance/žíla | 22 µH |
Certifikace | UL |
Part No. 918409 BVT ALD 60
GTIN 4013364146709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 65 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 4 A |
Jmenovitý proud při 45 °C (IL ) | 7 A |
Předjištění při | UN ≥ 45 V a IL ≥ 1 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Sériová impedance/žíla | 22 µH |
Certifikace | UL |
BVT TC
Energeticky zkoordinovaný svodič přepětí bez unikajících proudů s paralelními připojovacími šroubovacími svorkami chrání vstupy vedení komunikačních zařízení ISDN Uk0 nebo ADSL a analogových linek a/b. Zapojení pinů zdířek RJ45 je kompatibilní s RJ11/12. Paralelní šroubové svorky jsou robustní oproti RJ 45 a zvyšují schopnost svádět impulzní proudy až na 10 kA.
1 Product
Part No. 918411 BVT TC 1
GTIN 4013364093133, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 110.90 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | R |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 170 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 0,2 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 5 kA |
Sériová impedance/žíla | 4,7 ohmu |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 17 MHz |
BVT KKS ALD
Energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič pro ochranu usměrňovačů v ochranných proudových obvodech (barva červená). Zásuvný kontakt dálkové signalizace (rozepínací) pro ukazatel přetížení (tepelná ochrana varistoru). Doporučená instalace do plechové skříně. Díky kapacitnímu řízení je dosaženo nízké doby odezvy.
1 Product
Part No. 918420 BVT KKS ALD 75
GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | M |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 75 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 12 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 7 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 40 kA |
Sériová impedance/žíla | 5 µH |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 1 MHz |
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů | rozepínací |
BVT KKS APD
Energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič pro ochranu obvodů měření napětí (barva žlutá). Zásuvný kontakt dálkové signalizace (rozepínací) pro ukazatel přetížení (tepelná ochrana dráhy svodiče). Doporučená instalace do plechové skříně. Díky kapacitnímu řízení je dosaženo nízké doby odezvy.
1 Product
Part No. 918421 BVT KKS APD 36
GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | M |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 36,8 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 0,05 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 7 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 40 kA |
Sériová impedance/žíla | 55 ohmů |
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů | rozepínací |