DEHNflex
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563085/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563085/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
- Svodič přepětí s kontrolním a odpojovacím zařízením
- Zvýšená bezpečnost je zajištěna osvědčeným zapojením do "Y"
- Akustická signalizace poruchy
- Kompaktní rozměry
- Montáž do podpodlahových systémů, kabelových žlabů a přístrojových krabic
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563086/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563086/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
Part No. 924396 DFL M 255
GTIN 4013364091016, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.51 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 1,5 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 3 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250/≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Ukazatel poruchy | tón |
Montážní rozměr | 30 x 50 x 11 mm |
Part No. 924389 DFL A 255
GTIN 4013364073692, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.87 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250/≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Ukazatel poruchy | tón |
Montážní rozměr | 36 x 46 x 19 mm |
Part No. 924395 DFL D 255
GTIN 4013364076334, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 79.30 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250/≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Ukazatel poruchy | tón |
Montážní rozměr | 36 x 46 x 19 mm |