Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard SE CI s integrovaným předjištěním

  • Předjištění svodiče je integrované v ochranném modulu
  • instalace při vyšších měrných napětích
  • Energeticky zkoordinovaný v rámci skupiny produktů Red/Line
  • Vysoký svodový výkon
  • Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“
  • Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
  • Odolnost proti vibracím a nárazům testována podle EN 60068-2

DEHNguard SE CI 440 FM

Jednopólový modulární svodič přepětí, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu; s integrovaným předjištěním a bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

1 Product

Part No. 952920 DG SE CI 440 FM

GTIN 4013364322622, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 178.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard SE CI 440 FM
1-pólový modulární zásuvný svodič přepětí
s integrovaným předjištěním, šířka 1,5 TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 440 V ac
úroveň ochrany: <= 2 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
jmenovitá vypínací schopnost vnitřní záložní ochrany: 25 kA
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE CI 440 FM
Obj. č.: 952920
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC (UC ) 440 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 2 kV
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě není potřebná
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 952920 was added to Notepad.

Product 952920 was added to the cart.


DEHNguard SE CI WE 440 FM

Jednopólový modulární svodič přepětí s měrným napětím varistoru Umov = 750 V AC, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu; s integrovaným předjištěním a bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

1 Product

Part No. 952923 DG SE CI WE 440 FM

GTIN 4013364322639, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard SE CI WE 440 FM
1-pólový modulární zásuvný svodič přepětí
s integrovaným předjištěním, šířka 1,5 TE
s kontaktem dálkové signalizace
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 440 V ac
měrné napětí varistoru: 750 V
úroveň ochrany: <= 3 kV
jmenovitý impulzní proud: 12,5 kA
jmenovitá vypínací schopnost vnitřní záložní ochrany: 25 kA
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE CI WE 440 FM
Obj. č.: 952923
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC (UC ) 440 V (50/60 Hz)
Jmenovité napětí varistoru AC (Umov ) 750 V
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 12,5 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 3 kV
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě není potřebná
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 952923 was added to Notepad.

Product 952923 was added to the cart.


back to top