Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard modular YPV ... FM

  • Kompletně zapojená, modulární jednotka určená pro ochranu fotovoltaických aplikací, složená ze základního dílu a zásuvných ochranných modulů
  • Osvědčené zapojení do Y se třemi výkonnými varistory zabraňuje škodám na svodičích přepětí při poruše izolace v obvodech FV střídače
  • Svodiče jsou testovány podle ČSN EN 61643-31
  • Vysoká ochrana proti přetížení prostřednictvím odpojovacího zařízení “Thermo-Dynamic-Control”
  • Ukazatel poruchy je signalizován červeným terčíkem v kontrolním okénku
  • Instalace ve všech fotovoltaických systémech podle IEC 60364-7-712 (ČSN 33 2000-7-712)

DEHNguard MP YPV ... FM

Vícepólový modulární svodič přepětí pro fotovoltaické systémy, s kontaktem dálkové signalizace pro systém monitorování stavu (bezpotenciálový přepínač).

2 Products

Part No. 942565 DG MP YPV 1200 FM

GTIN 4013364495685, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 355.99 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard MP YPV 1500 FM
vícepólový, modulární, zásuvný svodič přepětí pro fotovoltaiku
se zdvojenými Push-in svorkami pro zapojení do T a V
do 1170 V DC, šířka 3 TE
ukazatel poruchy
s kontaktem dálkové signalizace
typ 2 podle ČSN EN 61643-31
pro použití v souladu s ČSN 33 2000-7-712
maximální FV napětí: <= 1170 V dc
celkový impulzní proud: 40 kA
ochranná úroveň: <= 4 kV
zkratová pevnost Iscpv: 10 kA

Výrobek: DEHN
Typ: DG MP YPV 1200 FM
Obj. č.: 942565
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) 1170 V
Zkratová pevnost (ISCPV ) 10 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 4 kV
Certifikace -
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 942565 was added to Notepad.

Product 942565 was added to the cart.

Part No. 942567 DG MP YPV 1500 FM

GTIN 4013364495678, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 387.05 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard MP YPV 1500 FM
vícepólový, modulární, zásuvný svodič přepětí pro fotovoltaiku
se zdvojenými Push-in svorkami pro zapojení do T a V
do 1500 V DC, šířka 3 TE
ukazatel poruchy
s kontaktem dálkové signalizace
typ 2 podle ČSN EN 50539-11
pro použití v souladu s ČSN 33 2000-7-712
maximální FV napětí: <= 1500 V dc
celkový impulzní proud: 40 kA
ochranná úroveň: <= 5 kV
zkratová pevnost Iscpv: 10 kA

Výrobek: DEHN
Typ: DG MP YPV 1500 FM
Obj. č.: 942567
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) 1500 V
Zkratová pevnost (ISCPV ) 10 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 15 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 5 kV
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 942567 was added to Notepad.

Product 942567 was added to the cart.


DEHNguard M YPV ... FM

Vícepólový, modulární svodič přepětí pro fotovoltaické aplikace, s kontaktem dálkové signalizace pro systém monitorování stavu (bezpotenciálový přepínač).

2 Products

Part No. 952565 DG M YPV 1200 FM

GTIN 4013364327719, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 382.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard M YPV 1200 FM
vícepólový, modulární, zásuvný svodič přepětí pro fotovoltaiku
do 1170 V DC, šířka 3 TE
ukazatel poruchy
s kontaktem dálkové signalizace
typ 2 podle ČSN EN 61643-31
pro použití v souladu s ČSN 33 2000-7-712
maximální FV napětí: <= 1170 V dc
celkový impulzní proud: 40 kA
ochranná úroveň: <= 4 kV
zkratová pevnost Iscpv: 10 kA

Výrobek: DEHN
Typ: DG M YPV 1200 FM
Obj. č.: 952565
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) 1170 V
Zkratová pevnost (ISCPV ) 10 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 4 kV
Certifikace UL, KEMA
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 952565 was added to Notepad.

Product 952565 was added to the cart.

Part No. 952567 DG M YPV 1500 FM

GTIN 4013364327726, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 411.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard M YPV 1500 FM
vícepólový, modulární, zásuvný svodič přepětí pro fotovoltaiku
do 1500 V DC, šířka 3 TE
ukazatel poruchy
s kontaktem dálkové signalizace
typ 2 podle ČSN EN 61643-31
pro použití v souladu s ČSN 33 2000-7-712
maximální FV napětí: <= 1500 V dc
celkový impulzní proud: 40 kA
ochranná úroveň: <= 5 kV
zkratová pevnost Iscpv: 10 kA

Výrobek: DEHN
Typ: DG M YPV 1500 FM
Obj. č.: 952567
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 typ 2/Třída II
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) 1500 V
Zkratová pevnost (ISCPV ) 10 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 15 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 5 kV
Certifikace UL, KEMA
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 952567 was added to Notepad.

Product 952567 was added to the cart.


back to top