Part No. 942565 DG MP YPV 1200 FM
GTIN 4013364495685, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 355.99 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2/Třída II |
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) | 1170 V |
Zkratová pevnost (ISCPV ) | 10 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 4 kV |
Certifikace | - |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 942567 DG MP YPV 1500 FM
GTIN 4013364495678, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 387.05 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2/Třída II |
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) | 1500 V |
Zkratová pevnost (ISCPV ) | 10 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 15 kA |
Max. impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 5 kV |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 952565 DG M YPV 1200 FM
GTIN 4013364327719, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 382.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2/Třída II |
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) | 1170 V |
Zkratová pevnost (ISCPV ) | 10 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 4 kV |
Certifikace | UL, KEMA |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 952567 DG M YPV 1500 FM
GTIN 4013364327726, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 411.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2/Třída II |
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) | 1500 V |
Zkratová pevnost (ISCPV ) | 10 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 15 kA |
Max. impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 5 kV |
Certifikace | UL, KEMA |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |