Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcon-H

Při ukládání holých, neizolovaných drátů jímacího zařízení přímo na střeše musí být podle technického stavu a aktuální normy o ochraně před bleskem ČSN EN 62305-3 dodržena dostatečná vzdálenost vůči elektrickým a kovovým systémům umístěným pod střechou. Pod střešní krytinou se nachází velké množství vodivého materiálu, potrubní systémy, a kovové části v bezprostřední blízkosti jímacího zařízení resp. svodů a mohou představovat problém s nebezpečným přiblížením. Řešením pro tyto problémy s přiblížením jsou oddálené (izolované) jímací soustavy s vysokonapěťovými vodiči.

- Nový systém oddálené (izolované) jímací soustavy pro vysílací/přijímací (parabolické, terestrické) antény nebo celé budovy, případně jejich části
- Opticky přizpůsobenné provedení s vodičem HVI light uloženým uvnitř podpůrné trubky snižuje rozměry podpůrné trubky (hliníková trubka 40 x 5 mm) a také hmotnost celé sestavy. Systém je vhodný i pro instalaci na anténní stožáry
- Oblast koncovky, určená pro připojení na ekvipotenciální vyrovnání, je uložena uvnitř podpůrné trubky a je vyvedena flexibilním nerezovým páskem na jejím spodním konci
- Vedení s vysokonapěťovou izolací je určeno pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektrickým a vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
- Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm (pro vzduch) nebo s ≤ 90 cm (pevný nevodivý materiál)
- Podpůrná trubka s izolovanou částí tvořenou sklolaminátem Ø 30 mm (glasfaserverstärkte Kunststoff GFK)
- Koeficient materiálu km = 0,7
- Barva světle šedá, odolnost vůči UV záření

Vodič HVI light splňuje požadavky uvedené v DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Details

Detail - podpůrná trubka s uloženým vedením.
lorem ipsum

Vodič HVI light v podpůrné trubce s jímací tyčí

S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a jímací tyčí nerez Ø 10 mm

5 Products

Part No. 819255 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255371, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.84 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H vodič HVI light v podpůrné trubce, 1990 mm, s jímací tyčí 500 mm
DEHNcon-H oddálený jímač
např. pro vysílací/přijímací antény
(paraboly, terestrické).
Opticky přizpůsobené provedení díky vodiči HVI light
uloženému uvnitř podpůrné trubky.
Pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektrickým
a vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 90 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Podpůrné trubky jsou dimenzovány podle
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Vodič HVI light s oblastí koncovky uloženou uvnitř podpůrné trubky
s jímací tyčí (Ø10 mm, délka 500 mm) a s uzemňovacím členem.
Materiál podpůrné trubky: GFK/Al
Délka podpůrné trubky: 1990 mm
Průměr vodiče: 20 mm
Barva vodiče: šedá ●
Materiál vnitřního vodiče: Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch): ≤ 45 cm
Minimální objednací délka: 6 m
Max. rychlost nárazového větru: (max. volná délka 1890 mm, 1x HVI light vnitřní) 240 km/h
Max. volná délka: 1890 mm
Min. rozteč upnutí: 600 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
Obj. č.: 819255
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál podpůrné trubky GFK/ Al
Délka podpůrné trubky 1990 mm
Délka jímací tyče 500 mm
Materiál vnitřního vodiče Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm
Minimální objednací délka 6 m
Max. rychlost nárazového větru (max. volná délka 1890 mm, 1x HVI light vnitřní) 240 km/h
Max. volná délka 1890 mm
Min. rozteč upnutí 600 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819255 was added to Notepad.

Product 819255 was added to the cart.

Part No. 819256 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255388, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.14 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H vodič HVI light v podpůrné trubce, 1990 mm, s jímací tyčí 1000 mm
DEHNcon-H oddálený jímač
např. pro vysílací/přijímací antény
(paraboly, terestrické).
Opticky přizpůsobené provedení díky vodiči HVI light
uloženému uvnitř podpůrné trubky.
Pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektrickým
a vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 90 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Podpůrné trubky jsou dimenzovány podle
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Vodič HVI light s oblastí koncovky uloženou uvnitř podpůrné trubky
s jímací tyčí (Ø10 mm, délka 1000 mm) a s uzemňovacím členem.
Materiál podpůrné trubky: GFK/Al
Délka podpůrné trubky: 1990 mm
Průměr vodiče: 20 mm
Barva vodiče: šedá ●
Materiál vnitřního vodiče: Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch): ≤ 45 cm
Minimální objednací délka: 6 m
Max. rychlost nárazového větru: (max. volná délka 2390 mm, 1x HVI light vnitřní) 200 km/h
Max. volná délka: 2390 mm
Min. rozteč upnutí: 600 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A
Obj. č.: 819256
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál podpůrné trubky GFK/ Al
Délka podpůrné trubky 1990 mm
Délka jímací tyče 1000 mm
Materiál vnitřního vodiče Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm
Minimální objednací délka 6 m
Max. rychlost nárazového větru (max. volná délka 2390 mm, 1x HVI light vnitřní) 200 km/h
Max. volná délka 2390 mm
Min. rozteč upnutí 600 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819256 was added to Notepad.

Product 819256 was added to the cart.

Part No. 819257 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255395, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.79 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H vodič HVI light v podpůrné trubce, 2640 mm, s jímací tyčí 500 mm
DEHNcon-H oddálený jímač
např. pro vysílací/přijímací antény
(paraboly, terestrické).
Opticky přizpůsobené provedení díky vodiči HVI light
uloženému uvnitř podpůrné trubky.
Pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektrickým
a vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 90 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Podpůrné trubky jsou dimenzovány podle
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Vodič HVI light s oblastí koncovky uloženou uvnitř podpůrné trubky
s jímací tyčí (Ø10 mm, délka 500 mm) a s uzemňovacím členem.
Materiál podpůrné trubky: GFK/Al
Délka podpůrné trubky: 2640 mm
Průměr vodiče: 20 mm
Barva vodiče: šedá ●
Materiál vnitřního vodiče: Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch): ≤ 45 cm
Minimální objednací délka: 6 m
Max. rychlost nárazového větru: (max. volná délka 2540 mm, 1x HVI light vnitřní) 240 km/h
Max. volná délka: 2540 mm
Min. rozteč upnutí: 600 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
Obj. č.: 819257
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál podpůrné trubky GFK/ Al
Délka podpůrné trubky 2640 mm
Délka jímací tyče 500 mm
Materiál vnitřního vodiče Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm
Minimální objednací délka 6 m
Max. rychlost nárazového větru (max. volná délka 2540 mm, 1x HVI light vnitřní) 240 km/h
Max. volná délka 2540 mm
Min. rozteč upnutí 600 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819257 was added to Notepad.

Product 819257 was added to the cart.

Part No. 819258 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255418, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.09 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H vodič HVI light v podpůrné trubce, 2640 mm, s jímací tyčí 1000 mm
DEHNcon-H oddálený jímač
např. pro vysílací/přijímací antény
(paraboly, terestrické).
Opticky přizpůsobené provedení díky vodiči HVI light
uloženému uvnitř podpůrné trubky.
Pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektrickým
a vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 90 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Podpůrné trubky jsou dimenzovány podle
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Vodič HVI light s oblastí koncovky uloženou uvnitř podpůrné trubky
s jímací tyčí (Ø10 mm, délka 500 mm) a s uzemňovacím členem.
Materiál podpůrné trubky: GFK/Al
Délka podpůrné trubky: 2640 mm
Průměr vodiče: 20 mm
Barva vodiče: šedá ●
Materiál vnitřního vodiče: Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch): ≤ 45 cm
Minimální objednací délka: 6 m
Max. rychlost nárazového větru: (max. volná délka 3040 mm, 1x HVI light vnitřní) 201 km/h
Max. volná délka: 3040 mm
Min. rozteč upnutí: 600 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
Obj. č.: 819258
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál podpůrné trubky GFK/ Al
Délka podpůrné trubky 2640 mm
Délka jímací tyče 1000 mm
Materiál vnitřního vodiče Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm
Minimální objednací délka 6 m
Max. rychlost nárazového větru (max. volná délka 3040 mm, 1x HVI light vnitřní) 201 km/h
Max. volná délka 3040 mm
Min. rozteč upnutí 600 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819258 was added to Notepad.

Product 819258 was added to the cart.

Part No. 819259 HVI LI 20 L7.5M SR5040 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364256088, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.20 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

DEHNcon-H vodič HVI light v podpůrné trubce, 5040 mm, s jímací tyčí 500 mm
DEHNcon-H oddálený jímač
např. pro vysílací/přijímací antény
(paraboly, terestrické).
Opticky přizpůsobené provedení díky vodiči HVI light
uloženému uvnitř podpůrné trubky.
Pro dodržení dostatečné vzdálenosti vůči elektrickým
a vodivým částem podle ČSN EN 62305-3
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ≤ 45 cm (pro vzduch)
nebo s ≤ 90 cm (pro pevný nevodivý materiál).
Podpůrné trubky jsou dimenzovány podle
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Vodič HVI light s oblastí koncovky uloženou uvnitř podpůrné trubky
s jímací tyčí (Ø10 mm, délka 500 mm) a s uzemňovacím členem.
Materiál podpůrné trubky: GFK/Al
Délka podpůrné trubky: 5040 mm
Průměr vodiče: 20 mm
Barva vodiče: šedá ●
Materiál vnitřního vodiče: Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch): ≤ 45 cm
Minimální objednací délka: 7,5 m
Max. rychlost nárazového větru: (max. volná délka 4940 mm, 1x HVI light vnitřní) 149 km/h
Max. volná délka: 4940 mm
Min. rozteč upnutí: 600 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI LI 20 L7.5M SR5040 FSP500 GFK AL V2A
Obj. č.: 819259
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál podpůrné trubky GFK/ Al
Délka podpůrné trubky 5040 mm
Délka jímací tyče 500 mm
Materiál vnitřního vodiče Cu
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm
Minimální objednací délka 7,5 m
Max. rychlost nárazového větru (max. volná délka 4940 mm, 1x HVI light vnitřní) 149 km/h
Max. volná délka 4940 mm
Min. rozteč upnutí 600 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819259 was added to Notepad.

Product 819259 was added to the cart.


back to top