DEHNvario
- 紧凑型端子方便快速安装
- 直插式技术确保快速接线无需工具
- 通过释放及取出端子,可实现快速更护电涌保护器
- 通过DIN轨实现接地/等电位连接
- 用于客户定制或特殊应用场合
Details
Part No. 928430 DVR 2 BY S 150 FM
GTIN 4013364261389, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 161.30 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | L |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 150 V |
标称电流 (70 °C) (IL ) | 10 A |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 7 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 µs) (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 22.5 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 1.4 MHz |
Part No. 928440 DVR BNC RS485 230
GTIN 4013364280809, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 185.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
视频 (BNC) | |
SPD分类 | U |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.4 V |
标称电流 (IL ) | 0.1 mA |
C2 标称放电电流 (8/20 µs) (屏蔽-PG) (In ) | 10 kA |
插入损耗 300 MHz (75 ohms) | ≤ 3.0 dB |
接线方式 (入/出) | BNC 母头 / BNC 母头 |
数据 (RS485) | |
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 8 V |
标称电流 (IL ) | 0.5 A |
C2 总标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 100 MHz |
供电电压 (230 V) | |
SPD分类 | 2 级/ II 级 |
交流最大持续工作电压 [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
交流最大持续工作电压 [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
标称电流 (IL ) | 10 A |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) | 10 kA |
电压保护水平 [L-N] (UP ) | ≤ 1.5 kV |
电压保护水平 [N-PE] (UP ) | ≤ 1.5 kV |