GTIN 4013364470644, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 56.10 g, PU: 1.00 件
Additional information
Technical data
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 3 kA |
安装方式 | BCO 底座 |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 3 kA |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
防护等级 (SPD模块插入后) | IP 20 |
安装方式 | BCO 底座 |
外壳材质 | 聚酰胺 PA 6.6 |
颜色(模块) | 灰色 |