有源电弧故障保护系统 DEHNshort
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798784/HDVORSCHAU/782030a0003_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798784/HDVORSCHAU/782030a0003_16-9.jpg)
- 人员、设备和设备功能防护符合 DIN EN 61439-2 标准,补充页1 (IEC/TR 61641 版3, 2014)
- 依据 DIN EN 61439-2 标准的规定用于低压开关设备和控制设备,对此已经先按照 DIN VDE 0660-600-2-1, 2021 (IEC TS 63107: 2020) 标准进行了集成测试。
- 提高设备可用性
- 模块化系统结构
- 在设备前侧提供系统状态信号
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798789/HDVORSCHAU/782030az2_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798789/HDVORSCHAU/782030az2_E.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798786/HDVORSCHAU/782060a0002_Sivacon_16-9.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798786/HDVORSCHAU/782060a0002_Sivacon_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798787/HDVORSCHAU/782030a0004.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798787/HDVORSCHAU/782030a0004.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798788/HDVORSCHAU/782002a0001.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798788/HDVORSCHAU/782002a0001.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798785/HDVORSCHAU/782030a0006.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45798785/HDVORSCHAU/782030a0006.jpg)
Part No. 782030 DSRT DD CPS BACA
GTIN 4013364245792, Customs tariff No. (EU): 853649, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 件
Technical data
最小/最大电压 (UN ) | 18-72 V DC |
防护等级(前侧) | IP 50 |
防护等级(后侧) | IP 20 |
前板尺寸 (高 x 宽 ) | 177 x 102 mm |
安装尺寸 (高 x 宽 x 深) | 157 x 82 x 164 mm |
传感器输入端 | S1、S2、S3、S4,每个通道可连接 3个传感器 (DSRT PS) |
电流输入端 | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
二进制输入端 | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
脱扣继电器 | 最高达 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
高速输出端 | 最高达 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
灭弧装置输出端 | 光纤电缆(对应最小 43 mA)(2x TX) |
二进制输出端 | 24 V DC 20 mA (B01) |
工作温度 (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
继电器脱扣时间 | 7 ms |
HSO 脱扣时间 | < 2 ms |
TX 脱扣时间 | < 2 ms |
电弧故障消除时间 (tmtA ) | < 3-4 ms 带 DSRT QD II |
批准 | VdS |
Part No. 782031 DSRT DD CPS AACA
GTIN 4013364245815, Customs tariff No. (EU): 853649, Gross weight: 1.48 kg, PU: 1.00 件
Technical data
最小/最大电压 (UN ) | 92-265 V AC / DC |
防护等级(前侧) | IP 50 |
防护等级(后侧) | IP 20 |
前板尺寸 (高 x 宽 ) | 177 x 102 mm |
安装尺寸 (高 x 宽 x 深) | 157 x 82 x 164 mm |
传感器输入端 | S1、S2、S3、S4,每个通道可连接 3个传感器 (DSRT PS) |
电流输入端 | 1 A / 5 A (IL1, IL2, IL3, Io) |
二进制输入端 | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
脱扣继电器 | 最高达 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
高速输出端 | 最高达 250 V AC/DC 2 A (HS01, HS02) |
灭弧装置输出端 | 光纤电缆(对应最小 43 mA)(2x TX) |
二进制输出端 | 24 V DC 20 mA (B01) |
工作温度 (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
继电器脱扣时间 | 7 ms |
HSO 脱扣时间 | < 2 ms |
TX 脱扣时间 | < 2 ms |
电弧故障消除时间 (tmtA ) | < 3-4 ms 带 DSRT QD II |
批准 | VdS |
Part No. 782040 DSRT DD PS BACA
GTIN 4013364245822, Customs tariff No. (EU): 853649, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
最小/最大电压 (UN ) | 18-72 V DC |
防护等级(前侧) | IP 50 |
防护等级(后侧) | IP 20 |
前板尺寸 (高 x 宽 ) | 177 x 52 mm |
安装尺寸 (高 x 宽 x 深) | 157x45x164 mm |
传感器输入端 | S1、S2、S3、S4,每个通道可连接 3个传感器 (DSRT PS) |
二进制输入端 | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
脱扣继电器 | 最高达 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
灭弧装置输出端 | 光纤电缆(对应最小 43 mA)(2x TX) |
二进制输出端 | 24 V DC 20 mA (B01) |
工作温度 (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
继电器脱扣时间 | 7 ms |
TX 脱扣时间 | < 2 ms |
电弧故障消除时间 (tmtA ) | < 3-4 ms 带 DSRT QD II |
批准 | VdS |
Part No. 782041 DSRT DD PS AACA
GTIN 4013364245839, Customs tariff No. (EU): 853649, Gross weight: 953.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
最小/最大电压 (UN ) | 92-265 V AC / DC |
防护等级(前侧) | IP 50 |
防护等级(后侧) | IP 20 |
前板尺寸 (高 x 宽 ) | 177 x 52 mm |
安装尺寸 (高 x 宽 x 深) | 157x45x164 mm |
传感器输入端 | S1、S2、S3、S4,每个通道可连接 3个传感器 (DSRT PS) |
二进制输入端 | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
脱扣继电器 | 最高达 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
灭弧装置输出端 | 光纤电缆(对应最小 43 mA)(2x TX) |
二进制输出端 | 24 V DC 20 mA (B01) |
工作温度 (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
继电器脱扣时间 | 7 ms |
TX 脱扣时间 | < 2 ms |
电弧故障消除时间 (tmtA ) | < 3-4 ms 带 DSRT QD II |
批准 | VdS |
Part No. 782050 DSRT DD FS BAAA
GTIN 4013364245846, Customs tariff No. (EU): 853649, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
最小/最大电压 (UN ) | 18-72 V DC |
防护等级(前侧) | IP 50 |
防护等级(后侧) | IP 20 |
前板尺寸 (高 x 宽 ) | 177 x 52 mm |
安装尺寸 (高 x 宽 x 深) | 157x45x164 mm |
传感器输入端 | S1、S2、S3(每个通道可连接一个光纤传感器(DSRT FS))。 |
二进制输入端 | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
脱扣继电器 | 最高达 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
二进制输出端 | 24 V DC 20 mA (B01) |
工作温度 (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
继电器脱扣时间 | 7 ms |
电弧故障消除时间 (tmtA ) | < 3-4 ms 带 DSRT QD II |
批准 | VdS |
Part No. 782051 DSRT DD FS AAAA
GTIN 4013364245853, Customs tariff No. (EU): 853649, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
最小/最大电压 (UN ) | 92-265 V AC / DC |
防护等级(前侧) | IP 50 |
防护等级(后侧) | IP 20 |
前板尺寸 (高 x 宽 ) | 177 x 52 mm |
安装尺寸 (高 x 宽 x 深) | 157x45x164 mm |
传感器输入端 | S1、S2、S3(每个通道可连接一个光纤传感器(DSRT FS))。 |
二进制输入端 | 24 V DC, 3 mA (BI1, BI2) |
脱扣继电器 | 最高达 250 V AC/DC 5 A (T1, T2, T3, T4) |
二进制输出端 | 24 V DC 20 mA (B01) |
工作温度 (TU ) | –35 °C ... +70 °C |
继电器脱扣时间 | 7 ms |
电弧故障消除时间 (tmtA ) | < 3-4 ms 带 DSRT QD II |
批准 | VdS |
Part No. 782002 DSRT QD II
GTIN 4013364312562, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 5.23 kg, PU: 1.00 件
Technical data
额定操作电压 (Ue ) | 400 – 690 V AC, 50 Hz |
额定短时耐受电流 (Icw ) | 110 kA, 300 ms |
额定峰值耐受电流 (Ipk ) | 242 kA |
标准 | IEC 60947-9-1:2019 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 177 x 120 x 180 mm |
供电系统 | TN, TT, IT |
防护等级 | IP 00 |
批准 | VdS |
Part No. 782020 DSRT LWL 0.75
GTIN 4013364236509, Customs tariff No. (EU): 854470, Gross weight: 10.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
长度 | 0.75 米 |
直径 | 2.2 mm |
批准 | VdS |
Part No. 782060 DSRT PS
GTIN 4013364245860, Customs tariff No. (EU): 853649, Gross weight: 32.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 90 x 32.8 x 19.5 mm |
固定孔 | 2 x 3.2 mm |
响应阈值下限 (Iparc ) | 5 kA |
探测半径 | 90° (180°) |
最大电弧故障距离 | 2 m (0.5 m) |
传感器接线 | 两芯屏蔽 |
传感器电缆规格 | 双绞线最大 0.5 mm²,屏蔽型 |
每个传感器通道的最大传感器电缆长度 | 100 米 |
防护等级 | IP 60 |
工作温度 (TU ) | –20 °C ... +85 °C |
批准 | VdS |
Part No. 782077 DSRT FS 8 1.5
GTIN 4013364273375, Customs tariff No. (EU): 900190, Gross weight: 142.59 g, PU: 1.00 件
Technical data
传感器长度 | 8 m |
主动式传感器长度 | 5 m |
直径 | 1.2 mm |
弯曲半径 | 50 mm |
响应阈值下限 (Iparc ) | 5 kA |
探测半径 | 360° |
最大电弧故障距离 | 最长 10 m |
工作温度 (TU ) | –5 °C ... +85 °C |