智能耦合控压装置 VCSD
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43550446/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43550446/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
- 瞬态、暂态、长时间过电压防护
- 对阴极保护装置没有负面影响
- 响应阈值可调,应用灵活广泛
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43550447/HDVORSCHAU/923401az_E_1023.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43550447/HDVORSCHAU/923401az_E_1023.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43550448/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43550448/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
Part No. 923401 VCSD 40 IP65
GTIN 4013364237766, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 13.76 kg, PU: 1.00 件
Technical data
瞬态放电电流 (10/350 µs) | 100 kA |
瞬态放电电流 (8/20 µs) | 100 kA |
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 850 Arms (至 200 ms) *1) |
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 500 Arms (直到 1 s) |
长时间放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 长期 45 Arms *2) |
长时间抑制电压 (交流 200 ms 以上) | 最高 50 V(3 ~ 50 V 可调) *3) |
防护等级 | IP 65 |
尺寸 | 400 x 300 x 150 mm |
*1) 降额取决于“偏置电流”(稳态放电电流)和环境温度。 *2) 降额取决于环境温度;参见操作和装配说明。 *3) 在外部供电的手动开关模式下,电压固定为 60 V |