开关设备的相侧连接元件
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974537/HDVORSCHAU/773234a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974537/HDVORSCHAU/773234a2_16-9.jpg)
- 用于一到五极接地和短路装置的相侧设备安装
- 带防扭功能的 PK1 型号
- 可通过接地和短路配置器在线组装接地和短路装置
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974543/HDVORSCHAU/773034.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974543/HDVORSCHAU/773034.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974544/HDVORSCHAU/761011_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974544/HDVORSCHAU/761011_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974539/HDVORSCHAU/772310.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974539/HDVORSCHAU/772310.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974540/HDVORSCHAU/772330_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974540/HDVORSCHAU/772330_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974538/HDVORSCHAU/Klemmbereich_Seilquerschnitt_1_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974538/HDVORSCHAU/Klemmbereich_Seilquerschnitt_1_E.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974545/HDVORSCHAU/773234.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974545/HDVORSCHAU/773234.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974541/HDVORSCHAU/772330_2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974541/HDVORSCHAU/772330_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974542/HDVORSCHAU/761010_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43974542/HDVORSCHAU/761010_1.jpg)
Part No. 772310 KKH 20 SK
GTIN 4013364057593, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 469.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
适合球固定点 Ø | 20 mm |
防扭装置 | PK1 |
适合铜绞线截面 | 16 ...120 mm2 |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 33.5 kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 23.7 kA |
Part No. 772320 KKH 25 SK
GTIN 4013364057432, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 785.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
适合球固定点 Ø | 25 mm |
防扭装置 | PK1 |
适合铜绞线截面 | 16 ...150 mm2 |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 42.0 kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 29.6 kA |
Part No. 772311 KKH 20 SQ
GTIN 4013364057586, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 482.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
适合球固定点 Ø | 20 mm |
防扭装置 | PK1 |
适合铜绞线截面 | 16 ...120 mm2 |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 33.5 kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 23.7 kA |
Part No. 772321 KKH 25 SQ
GTIN 4013364057449, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 756.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
适合球固定点 Ø | 25 mm |
防扭装置 | PK1 |
适合铜绞线截面 | 16 ...150 mm2 |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 42.0 kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 29.6 kA |