Part No. 952938 DG SE H 1000 FM
GTIN 4013364264014, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 4.5 kV |
最大后备熔丝 | 100 A gG |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
Part No. 952940 DG SE H 1000 VA FM
GTIN 4013364308329, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 µs) (In ) | 15 kA |
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 5 kV |
最大后备熔丝 | 100 A gG |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
认证 | UL |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
附加数据: | --------------------------------------- |
气体放电管放电电压 (Uagmin ) | 2200 V |