Part No. 923402 DASD 45 LP 100 T
GTIN 4013364442269, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 3.69 kg, PU: 1.00 件
Technical data
瞬态放电电流 (10/350 µs) | 75 kA |
瞬态放电电流 (8/20 µs) | 100 kA |
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 5.0 kArms (直到 40 ms) |
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 3.7 kArms (直到 200 ms) |
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 2.0 kArms (直到 600 ms) |
长时间放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms |
瞬态抑制电压 (1ms 以内) | ≤ 1.35 kV |
长时间抑制电压 (> 600 ms) | ≤ 3 V |
IECEx 认证 | IECEx TUR 22.0029X |
符合 EN 60079-0 和 EN 60079-7 的防爆标志 | Ex ec IIC T4 Gc |