DEHNgate CN
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543107/HDVORSCHAU/929148a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543107/HDVORSCHAU/929148a1_16-9.jpg)
- 用于保护同轴系统
- 高放电容量
- 低插入损耗
- 优质材料提供出色的长期耐受性。
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543108/HDVORSCHAU/929092.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543108/HDVORSCHAU/929092.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543109/HDVORSCHAU/929093.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543109/HDVORSCHAU/929093.jpg)
Part No. 929092 DGA G N CN
GTIN 6942299505016, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | U |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (IL ) | 6 A |
最大传输功率 | 150 W |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
接线方式 | N 母头 / N 公头 |
Part No. 929093 DGA L4 7 16 CN
GTIN 6942299505023, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | U |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 0 V |
标称电流 (IL ) | 0 A |
最大传输功率 | 2000 W |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 30 kA |
接线方式 (入/出) | 7/16 母头 / 7/16 公头 |
附加技术参数: | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- 最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) | 60 kA |