架空线路的接地棒
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434853/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434853/HDVORSCHAU/784401a0004.jpg)
- 适合室外使用
- 坚固的铝制锥形联轴器
- 可实现的总长度达 6000 mm
- 伸缩杆可通过星形手柄进行无级调节
- 适合相位螺旋夹和带 T 型长轴的夹具
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434856/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434856/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434858/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434858/HDVORSCHAU/769504_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434854/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434854/HDVORSCHAU/784401a2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434857/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
锥体上有一个调节环,其功能如下:
– “打开”位置:将夹具固定后,可以将接地棒拔出。
- “关闭”位置:即使夹具被固定,接地棒和夹具仍然保持牢固的连接。
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434857/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434855/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45434855/HDVORSCHAU/769503_Kopflast_E.jpg)
Part No. 769400 ESTC SQL 4000
GTIN 4013364080881, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 4.42 kg, PU: 1.00 件
Technical data
总长度 (lG max / IG min ) | 4015 / 2180 mm |
手柄长度 (IH ) | 1400 mm |
允许的最大头部负荷 (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
直径 | 43 mm |
Part No. 769500 ESTC SQL 5000
GTIN 4013364080904, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 5.02 kg, PU: 1.00 件
Technical data
总长度 (lG max / IG min ) | 5015 / 2680 mm |
手柄长度 (IH ) | 1900 mm |
允许的最大头部负荷 (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
直径 | 43 mm |
Part No. 769300 ESTC SQL STK 3000
GTIN 4013364080867, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 件
Technical data
总长度 (lG max / IG min ) | 3015 / 1760 mm |
手柄长度 (IH ) | 900 mm |
允许的最大头部负荷 (lG max / IG min ) | 10 / 20 kg |
直径 | 43 mm |
Part No. 769503 EST KS SQL 1500
GTIN 4013364003996, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 件
Technical data
总长度 (lG ) | 1600 mm |
允许的最大头部负荷 | 20 kg |
直径 | 43 mm |