接地固定点
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46293784/HDVORSCHAU/790150a0001.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46293784/HDVORSCHAU/790150a0001.jpg)
- 用于连接符合 DIN 48088-2 标准的接地连接插座或接地连接板
- 用于焊接或拧紧接地连接件(带翼形螺母或翼形螺钉)的接地侧连接
- 带 M12 或 M16 螺纹销的连接件
- M12 或 M16 内螺纹
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46293785/HDVORSCHAU/705500a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46293785/HDVORSCHAU/705500a1.jpg)
Part No. 790251 EFP 16 RN M12 35 SSM
GTIN 4013364089501, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 248.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
尺寸 | M12 x 35 mm |
直径 | 16 mm |
扳手开口宽度 | 22 mm |
最大铜绞线截面 | 150 mm² |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 42.0*) kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 29.6*) kA |
材料 | 黄铜 (CuNi2Si)/镀锡 |
螺纹销材料 | 不锈钢 A2-70 |
螺母材料 | DIN 985-M12-8/镀锌 |
*) 适用于电缆长度大于 4000 mm 的接地和短路装置:26.5 kA/0.5 s (18.7 kA/1 s) |
Part No. 790261 EFP 16 RN M16 45 SSM
GTIN 4013364089525, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 277.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
尺寸 | M16 x 45 mm |
直径 | 16 mm |
扳手开口宽度 | 22 mm |
最大铜绞线截面 | 150 mm² |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 42.0*) kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 29.6*) kA |
材料 | 黄铜 (CuNi2Si)/镀锡 |
螺纹销材料 | 不锈钢 A2-70 |
螺母材料 | DIN 985-M16-8/镀锌 |
*) 适用于电缆长度大于 4000 mm 的接地和短路装置:26.5 kA/0.5 s (18.7 kA/1 s) |
Part No. 790250 EFP 16 RN M12
GTIN 4013364089495, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 193.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
尺寸 | M12 |
直径 | 16 mm |
扳手开口宽度 | 22 mm |
最大铜绞线截面 | 150 mm² |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 42.0*) kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 29.6*) kA |
材料 | 黄铜 (CuNi2Si)/镀锡 |
*) 适用于电缆长度大于 4000 mm 的接地和短路装置:26.5 kA/0.5 s (18.7 kA/1 s) |
Part No. 790260 EFP 16 RN M16
GTIN 4013364089518, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 180.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
尺寸 | M16 |
直径 | 16 mm |
扳手开口宽度 | 22 mm |
最大铜绞线截面 | 150 mm² |
最大短路电流 Ik 0.5 秒 | 42.0*) kA |
最大短路电流 Ik 1 秒 | 29.6*) kA |
材料 | 黄铜 (CuNi2Si)/镀锡 |
*) 适用于电缆长度大于 4000 mm 的接地和短路装置:26.5 kA/0.5 s (18.7 kA/1 s) |
Part No. 705501 AS SCHW M12 25
GTIN 4013364003927, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 157.20 g, PU: 1.00 件
Technical data
尺寸 | M12 x 25 mm |
材料 | 镀锌钢 |