Part No. 766040 RST 36 1000
GTIN 4013364113046, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 2.70 kg, PU: 1.00 件
Technical data
标称电压 (UN ) | 1 ...36 kV |
最大救援重量 | 100 kg |
总长度 (lG ) | 1235 mm |
浸没深度 (IO ) | 410 mm |
Part No. 766041 RST 36 1500
GTIN 4013364113053, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 2.86 kg, PU: 1.00 件
Technical data
标称电压 (UN ) | 1 ...36 kV |
最大救援重量 | 100 kg |
总长度 (lG ) | 1695 mm |
浸没深度 (IO ) | 620 mm |
Part No. 766042 RST 36 2000
GTIN 4013364113060, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 件
Technical data
标称电压 (UN ) | 1 ...36 kV |
最大救援重量 | 100 kg |
总长度 (lG ) | 2195 mm |
浸没深度 (IO ) | 970 mm |