RFID-LifeCheck SPD测试设备
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543483/HDVORSCHAU/910655a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543483/HDVORSCHAU/910655a1_16-9.jpg)
- RFID-LifeCheck测试装置可以探测所有元器件的热过载或电气过载
- 为避免预期故障而带来的系统停机,保护模块应尽快更换
- 非常简单,可在几秒内完成测试
- 系统运行期间不必拔出模块
- 可以探测所有元器件的热过载或电气过载
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543485/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543485/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543489/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543489/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543488/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543488/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543487/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543487/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543486/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543486/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543484/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543484/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
Part No. 910653 DRC LC M3+
GTIN 4013364113008, Customs tariff No. (EU): 903089, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
电池 | 锂电池 |
RFID 传输频率 | 125 kHz |
测试结果指示 | 鸣音和LCD显示 |
组成 | 手持测试仪,BXT LifeCheck传感器,充电器,测试模块,软件,收纳箱,USB线 |
收纳箱尺寸 | 340 x 275 x 83 mm |
Part No. 910655 DRC LC M1+
GTIN 4013364149250, Customs tariff No. (EU): 903089, Gross weight: 1214.60 g, PU: 1.00 件
Technical data
电池 | 锂电池 |
RFID 传输频率 | 125 kHz |
测试结果指示 | LED |
组成 | 手持测试仪,LifeCheck传感器,带适配器的充电器,USB线,测试模块,收纳箱 |
收纳箱尺寸 | 275 x 230 x 83 mm |