Part No. 920308 BXT M4 E
GTIN 4013364109209, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 10 kA |
安装方式 | 底座 |
Part No. 920309 BXT M4 T
GTIN 4013364109193, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 24.60 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (80 °C) (IL ) | 1.0 A |
体积电阻 | 0.1 ohms |
安装方式 | 底座 |
测试插座 | 镀金, 1 mm |
附件 | 2根测量线 (1米),保护包 |
Part No. 920398 BS BA1 BA15 BXT
GTIN 4013364126572, Customs tariff No. (EU): 391990, Gross weight: 5.60 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
尺寸 (宽 x 高 ) | 13 x 7 mm |
Part No. 920395 SAK BXT LR
GTIN 4013364118157, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 12.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
PredecessorTechnical data
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) | 5 kA |
安装方式 | 连接 BXT BAS / BSP BAS 4 |
附件 | 绝缘帽,连接线束,绝缘条 |
Part No. 910697 TW DRC MCM EX
GTIN 4013364123717, Customs tariff No. (EU): 392690, Gross weight: 31.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |