Part No. 919010 SAK 6.5 SN MS
GTIN 4013364071612, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 13.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
雷电冲击电流承载能力 (10/350 μs) | 5 kA |
夹持范围 (直径) | 1.5-6.5 mm |
材质 | 镀镍黄铜 |
安装方式 | SN 18x3 CU 1000 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 10 x 25 x 40 mm |
Part No. 919011 SAK 11 SN MS
GTIN 4013364071605, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 27.70 g, PU: 10.00 件
Technical data
雷电冲击电流承载能力 (10/350 μs) | 5 kA |
夹持范围 (直径) | 5-11 mm |
材质 | 镀镍黄铜 |
安装方式 | SN 18x3 CU 1000 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 17 x 25 x 47 mm |
Part No. 919016 SN 18X3 CU 1000
GTIN 4013364071551, Customs tariff No. (EU): 740729, Gross weight: 479.19 g, PU: 1.00 件
Technical data
材质 | 镀锡铜 |
安装方式 | 汇流排支撑 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 18 x 1000 x 3 mm |
Part No. 919012 SH1 18X3 ST
GTIN 4013364071599, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 39.90 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
版本 | 单侧连接 |
材质 | 镀锡钢 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨, 依据EN 60715 |
Part No. 919014 SH 18X3 K
GTIN 4013364071575, Customs tariff No. (EU): 392690, Gross weight: 5.30 g, PU: 10.00 件
Technical data
材质 | 塑料 |
颜色 | 黑色 |
安装方式 | DIN轨或者安装板 |
Part No. 919015 AK 35 SN 18X3 GG
GTIN 4013364071568, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 15.40 g, PU: 1.00 件
Technical data
安装导线截面积 | 35 mm2 |
安装方式 | 汇流排 |