Part No. 910499 PSU DC24 30W
GTIN 4013364157149, Customs tariff No. (EU): 850440, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
输入电压范围 | 交流 85-264 V;直流 120-373 V |
频率 | 44-66 Hz;0 Hz |
输入电流 (Ie ) | 交流 110 V时,0.7 A / 交流 230 V时,0.5 A |
输出标称电压 (Ua ) | 直流 24 V (SELV) |
输出电流 (Ia ) | 直流 24 V时,1.3 A,在任何安装位置,最大 0.9 A |
后备熔丝 | 断路器 10 A, 16 A, 特性曲线 B,C |
标准/准则 | EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL |
Part No. 910486 USB NANO 485
GTIN 4013364124479, Customs tariff No. (EU): 853990, Gross weight: 79.60 g, PU: 1.00 件
Technical data