RFID-LifeCheck 状态监测装置
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543370/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543370/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
- SPD故障或预期损坏的可视指示
- 尺寸小且接线少
- 最多可监控10个SPD(40条信号线)
- 遥信端子
- 也可通过RS485接口和PC软件实现远程监控(DRC MCM XT)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543372/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
DRC MCM XT: 常闭触点(21/22),常开触点(13/14)
DRC SCM XT: 常闭触点(21/22)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543372/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543371/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543371/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543373/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543373/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543374/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43543374/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
Part No. 910695 DRC MCM XT
GTIN 4013364118959, Customs tariff No. (EU): 903089, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
直流输入电压范围 (UIN ) | 18-48 V |
最大标称电流输入 (IIN ) | 100 mA |
RFID传输频率 | 125 kHz |
遥信触点类型 | 常开/常闭 |
产品包含 | 底座、监测模块、使用指南、标签条 |
Part No. 910696 DRC SCM XT
GTIN 4013364149359, Customs tariff No. (EU): 903089, Gross weight: 161.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
直流输入电压范围 (UIN ) | 18-48 V |
最大标称电流输入 (IIN ) | 100 mA |
RFID传输频率 | 125 kHz |
遥信触点类型 | 常闭 |
产品包含 | 底座、监测模块、使用指南、标签条 |