Part No. 920301 BXT BAS EX
GTIN 4013364109186, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
单股线截面积 | 0.08-4 mm2 |
软线截面积 | 0.08-2.5 mm2 |
扭矩 (端子) | 0.4 Nm |
接地方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
认证 | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *) |
*) 只能与经批准的电涌保护器模块结合使用 |