BLITZDUCTOR XT Ex (i) – 保护模块
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809109/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809109/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
- 高放电能力,适用于两线、三线或四线接口
- 电压保护水平低,适用于终端设备的保护
- 认证:ATEX,IECEx,CSA Hazloc
- 保护模块容易更换,无需工具
- 所有的保护元件集成于保护模块内
- 内置RFID-LifeCheck技术,具有预警作用
- 接地集成于DIN轨安装
- 空间需求小,2对线仅占用12mm的模块宽度
- 通过防振动和防冲击测试,有利于系统安全运行
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809110/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809110/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809111/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809111/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809112/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809112/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809113/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45809113/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
Part No. 920381 BXT ML4 BD EX 24
GTIN 4013364109025, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 29.90 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 33 V |
最大输入电流,依据 EN 60079-11 (Ii ) | 0.5 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 4 kA |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 7.7 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920280 BXT ML2 BD S EX 24
GTIN 4013364142138, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 33 V |
最大输入电流,依据 EN 60079-11 (Ii ) | 0.5 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 4 kA |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 6 MHz |
认证 | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920384 BXT ML4 BC EX 24
GTIN 4013364109162, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 33 V |
最大输入电流,依据 EN 60079-11 (Ii ) | 0.5 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 4 kA |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 6.4 MHz |
认证 | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920538 BXT ML2 BD HF EX 6
GTIN 4013364125285, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 27.20 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 6 V |
最大输入电流,依据 EN 60079-11 (Ii ) | 4.8 A |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 100 MHz |
认证 | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) 详细信息见 www.dehn.cn |
Part No. 920383 BXT M2 BD S EX 24
GTIN 4013364126725, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 50.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (Uc ) | 36 V |
最大输入电流,依据 EN 60079-11 (Ii ) | 0.5 A |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 4 kA |
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
截止频率 (线-线) (fG ) | 7.7 MHz |
认证 | ATEX, CSA& USA Hazloc, SIL |
*) 详细信息请见: www.dehn.cn |