Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI power引下线

高压绝缘引下线,根据 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准,用于保持与导电部件的隔离距离。

适合等效间隔距离 s ≤ 90 cm(在空气中)或 s ≤ 180 cm(在固体建筑材料中)的使用环境。

根据防雷系统 (LPS) 的防护等级,引下线的最大引下线长度如下:
LPS I 最大 11.25 米
LPS II 最大 15.0 米
LPS III/IV 最大 22.50 米

HVI power long 引下线符合 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) 标准的要求。
必须遵守 -5 至 +40 °C 的加工温度和 -30 至 +70 °C 的持续温度范围(固定安装)。

HVI power引下线(预组装,安装于支撑管内部)

带1个密封端和1个连接端子(未密封)。
订货时,请注明线缆长度(最小起订长度为6 m,以0.5 m为单位递增)。

1 Product

Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW

GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 854460, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

HVI power引下线(预组装,安装于支撑管内部)
高压绝缘引下线,根据IEC/EN 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离
等效隔离距离,s ≤ 90 cm(空气环境)
或s ≤ 180 cm(固体环境)
带密封端和连接端子(未密封)
抗风雨,抗紫外线
导体材料: 铜 Cu
绝缘材料: 聚乙烯 PE
护套材料: 聚乙烯 PE
线缆直径: 27 mm
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI P RIV 90 27 L6M SW
货号: 819160
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

导体材料 铜 Cu
绝缘材料 聚乙烯 PE
护套材料 聚乙烯 PE
线缆颜色 黑色 ●
线缆直径 27 mm
最小起订长度 6 m
最大订购长度 35 m
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819160 was added to Notepad.

Product 819160 was added to the cart.


HVI power long引下线(整卷)

HVI power long引下线,用于现场装配,整卷100 m,尺寸(直径约900 mm,宽度约485 mm),附带一个内六角扳手。

1 Product

Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW

GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 854460, Gross weight: 0.01 PAL/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

HVI power long引下线(整卷)
高压绝缘引下线,根据IEC/EN 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离
等效隔离距离,s ≤ 90 cm(空气环境)
或s ≤ 180 cm(固体环境)
抗风雨,抗紫外线
导体材料: 铜 Cu
绝缘材料: 聚乙烯 PE
护套材料: 聚乙烯 PE
线缆直径: 27 mm
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI P LO 90 27 L100M SW
货号: 819137
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

导体材料 铜 Cu
绝缘材料 聚乙烯 PE
护套材料 聚乙烯 PE
线缆颜色 黑色 ●
线缆直径 27 mm
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819137 was added to Notepad.

Product 819137 was added to the cart.


HVI power long引下线(指定长度)

HVI power long引下线,指定长度,用于现场装配,整卷运输,线卷(货号:819 163)或卷盘(货号:819 161)。
订货时,请注明线缆长度(基于最小起订长度,以0.5 m为单位递增)。

2 Products

Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW

GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 854460, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

HVI power long引下线(指定长度),黑色
高压绝缘引下线,根据IEC/EN 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离
等效隔离距离,s ≤ 90 cm(空气环境)
或s ≤ 180 cm(固体环境)
抗风雨,抗紫外线
指定长度,订购长度6 m至35 m
导体材料: 铜 Cu
绝缘材料: 聚乙烯 PE
护套材料: 聚乙烯 PE
线缆直径: 27 mm
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI P LO 90 27 L6...35M SW
货号: 819163
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

导体材料 铜 Cu
绝缘材料 聚乙烯 PE
护套材料 聚乙烯 PE
线缆颜色 黑色 ●
线缆直径 27 mm
最小起订长度 6 m
最大订购长度 35 m
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819163 was added to Notepad.

Product 819163 was added to the cart.

Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW

GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 854460, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

HVI power long引下线(指定长度),黑色
高压绝缘引下线,根据IEC/EN 62305-3,用于保持与导电部件的隔离距离
等效隔离距离,s ≤ 90 cm(空气环境)
或s ≤ 180 cm(固体环境)
抗风雨,抗紫外线
指定长度,订购长度36 m至80 m
导体材料: 铜 Cu
绝缘材料: 聚乙烯 PE
护套材料: 聚乙烯 PE
线缆直径: 27 mm
测试标准: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

制造商: DEHN
型号: HVI P LO 90 27 L36...80M SW
货号: 819161
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

导体材料 铜 Cu
绝缘材料 聚乙烯 PE
护套材料 聚乙烯 PE
线缆颜色 黑色 ●
线缆直径 27 mm
最小起订长度 36 m
最大订购长度 80 m
测试标准 DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819161 was added to Notepad.

Product 819161 was added to the cart.


back to top