型钢安装的屏蔽连接
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43952693/HDVORSCHAU/919010a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43952693/HDVORSCHAU/919010a1_16-9.jpg)
- 通过10kA (10/350 μs) 的雷电冲击电流测试
- 不锈钢材质,耐腐蚀
- 弹簧元件确保持久的屏蔽连接
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43952694/HDVORSCHAU/308403a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43952694/HDVORSCHAU/308403a1_Kat.jpg)
Part No. 308403 SAK 10 AS V4A
GTIN 4013364070509, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 26.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
雷电流承载能力 (10/350 μs) | 10 kA |
夹持范围 圆导体 | 5-10 mm |
材质 | 不锈钢 |
安装方式 | 型钢 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 16 x 40 x 48 mm |
Part No. 308404 SAK 14 AS V4A
GTIN 4013364070516, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 31.70 g, PU: 10.00 件
Technical data
雷电流承载能力 (10/350 μs) | 10 kA |
夹持范围 圆导体 | 8-14 mm |
材质 | 不锈钢 |
安装方式 | 型钢 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 19.5 x 40 x 50 mm |
Part No. 308405 SAK 18 AS V4A
GTIN 4013364070523, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 37.40 g, PU: 10.00 件
Technical data
雷电流承载能力 (10/350 μs) | 10 kA |
夹持范围 圆导体 | 13-18 mm |
材质 | 不锈钢 |
安装方式 | 型钢 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 24 x 40 x 56 mm |
Part No. 308406 SAK 21 AS V4A
GTIN 4013364070530, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 48.80 g, PU: 10.00 件
Technical data
雷电流承载能力 (10/350 μs) | 10 kA |
夹持范围 圆导体 | 17-21 mm |
材质 | 不锈钢 |
安装方式 | 型钢 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 29 x 40 x 59 mm |
Part No. 308407 SAK 26 AS V4A
GTIN 4013364070547, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 60.40 g, PU: 10.00 件
Technical data
雷电流承载能力 (10/350 μs) | 10 kA |
夹持范围 圆导体 | 19-26 mm |
材质 | 不锈钢 |
安装方式 | 型钢 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 36.5 x 40 x 74 mm |
Part No. 308408 SAK 33 AS V4A
GTIN 4013364070554, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 72.90 g, PU: 10.00 件
Technical data
雷电流承载能力 (10/350 μs) | 10 kA |
夹持范围 圆导体 | 25-33 mm |
材质 | 不锈钢 |
安装方式 | 型钢 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 45 x 40 x 82 mm |
Part No. 308421 AS SAK 1000 V2A
GTIN 4013364070561, Customs tariff No. (EU): 722240, Gross weight: 974.00 g, PU: 10.00 件
Technical data
材质 | 不锈钢 |
尺寸 (宽 x 长 x 高) | 29 x 1000 x 15 mm |
Part No. 308425 ST AS SAK K
GTIN 4013364058798, Customs tariff No. (EU): 392690, Gross weight: 19.30 g, PU: 10.00 件
Technical data
材质 | 塑料 |
Part No. 308411 AK 16 AS SAK MS
GTIN 4013364070578, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 55.60 g, PU: 5.00 件
Technical data
单股线截面积 | 16 mm2 |
安装方式 | 型钢 |